AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatSähkö & elektroniikka584-9674: ANTURISARJA-NOX
Aloitus
Päivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatSähkö & elektroniikka
584-9674: ANTURISARJA-NOX
584-9674: ANTURISARJA-NOX

UUSI NOX-ANTURI

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
584-9674: ANTURISARJA-NOX
584-9674: ANTURISARJA-NOX

UUSI NOX-ANTURI

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Saatavilla olevat Cat Reman -osat
Seuraavat osa ovat vaihtoehtoisia Cat® Reman
Cat Reman -tuotteet erottaa kilpailijoista sitoumuksemme tarjota uuden veroista laatua. Suunnittelusta ja insinööritaidosta aina kokoonpanoon ja laadunhallintaan huippuosaajamme käyttävät uusimpien suuntausten mukaisia tekniikoita yli 8 000 tuotetta kattavan Cat Reman -tuotesarjan luomiseen – kaikilla tuotteilla on uutta vastaava Caterpillar-osien 12 kuukauden takuu†.

† Tähän voi olla rajoituksia. Täydet tiedot sovellettavasta Caterpillarin rajoitetusta takuusta saat valtuutetulta Cat-edustajalta.

-osia.
Seuraavat osa ovat vaihtoehtoisia Cat® Reman
Cat Reman
Cat Reman -tuotteet erottaa kilpailijoista sitoumuksemme tarjota uuden veroista laatua. Suunnittelusta ja insinööritaidosta aina kokoonpanoon ja laadunhallintaan huippuosaajamme käyttävät uusimpien suuntausten mukaisia tekniikoita yli 8 000 tuotetta kattavan Cat Reman -tuotesarjan luomiseen – kaikilla tuotteilla on uutta vastaava Caterpillar-osien 12 kuukauden takuu†.
† Tähän voi olla rajoituksia. Täydet tiedot sovellettavasta Caterpillarin rajoitetusta takuusta saat valtuutetulta Cat-edustajalta.
-osia.
11R-1294
11R-1294 : Reman Uusi Core (NWC) NOx -anturisarjalla
Tarkista hinta
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

9X-8256: 2 mm paksu kova aluslevy
9X-8256: 2 mm paksu kova aluslevyMäärä: 1
053-7883: Nitrogen Oxide Sensor Cover Mounting Tube
053-7883: Nitrogen Oxide Sensor Cover Mounting TubeMäärä: 2
377-7033: 5/16"-18 x 3" Rounded Pan Head Internal Hex Screw
377-7033: 5/16"-18 x 3" Rounded Pan Head Internal Hex ScrewMäärä: 2
5P-1075: 10.2 mmn sisähalkaisijaltaan aluslevy
5P-1075: 10.2 mmn sisähalkaisijaltaan aluslevyMäärä: 1
5C-2890: M6 x 1mm Kuusiokantamutteri
5C-2890: M6 x 1mm KuusiokantamutteriMäärä: 1
8T-4971: M6-1 x 30mm kuusiopään pultti
8T-4971: M6-1 x 30mm kuusiopään pulttiMäärä: 1
9X-6772: 225,00 mm pitkä vakiokaapelihihna
9X-6772: 225,00 mm pitkä vakiokaapelihihnaMäärä: 2
Näyttää 1 - 7 / 7
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 584-9674 tekniset tiedot
Material: Stainless Steel,Thermoplastic Plastic
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 584-9674

MOOTTORI – TEOLLISUUS

G3408C G3508B G3520B G3508 G3508J G3512B G3512 G3520J G3412 G3516 G3512J

MERITUOTTEET

G3412C G3516 G3412

MOOTTORI – GENERAATTORILAITTEISTO

G3520J G3408 G3516J

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa