Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα. Προσπαθήστε ξανά.
Εγγραφή

Αναζήτηση αριθμού εξαρτήματος ή ονόματος
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΗλεκτρονικά584-9674: ΚΙΤ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ-NOX
Αρχική οθόνη
Σετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΗλεκτρονικά
584-9674: ΚΙΤ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ-NOX
584-9674: ΚΙΤ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ-NOX

ΝΕΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ NOX

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
584-9674: ΚΙΤ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ-NOX
584-9674: ΚΙΤ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ-NOX

ΝΕΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ NOX

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διαθέσιμα ανταλλακτικά Cat Reman
Τα παρακάτω ανταλλακτικά είναι εναλλακτικά Cat® Reman
Η διαφορά Cat Reman μπορεί να βρεθεί στη δέσμευσή μας να παραδίδουμε ποιότητα σαν καινούργια. Από τη σχεδίαση και κατασκευή έως τη συναρμολόγηση και τον έλεγχο ποιότητας, οι κορυφαίοι τεχνικοί μας χρησιμοποιούν τεχνικές τελευταίας λέξης της τεχνολογίας για να δημιουργήσουν τη γραμμή μας περισσότερων από 8.000 προϊόντων Cat Reman –– όλα με την υποστήριξη μιας Εγγύησης Ανταλλακτικών Caterpillar 12 μηνών όμοιας ποιότητας με καινούργια προϊόντα†.

† Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί. Για πλήρη στοιχεία σχετικά με την ισχύουσα Περιορισμένη εγγύηση Caterpillar, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Cat.

ανταλλακτικά.
Τα παρακάτω ανταλλακτικά είναι εναλλακτικά Cat® Reman
Cat® Reman
Η διαφορά Cat Reman μπορεί να βρεθεί στη δέσμευσή μας να παραδίδουμε ποιότητα σαν καινούργια. Από τη σχεδίαση και κατασκευή έως τη συναρμολόγηση και τον έλεγχο ποιότητας, οι κορυφαίοι τεχνικοί μας χρησιμοποιούν τεχνικές τελευταίας λέξης της τεχνολογίας για να δημιουργήσουν τη γραμμή μας περισσότερων από 8.000 προϊόντων Cat Reman –– όλα με την υποστήριξη μιας Εγγύησης Ανταλλακτικών Caterpillar 12 μηνών όμοιας ποιότητας με καινούργια προϊόντα†.
† Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί. Για πλήρη στοιχεία σχετικά με την ισχύουσα Περιορισμένη εγγύηση Caterpillar, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Cat.
ανταλλακτικά.
11R-1294
11R-1294 : Κιτ Reman Νέο με πυρήνα αισθητήρας NOx (NWC)
Έλεγχος τιμών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

9X-8256: Σκληρή ροδέλα πάχους 2 mm
9X-8256: Σκληρή ροδέλα πάχους 2 mmΠοσότητα: 1
053-7883: Nitrogen Oxide Sensor Cover Mounting Tube
053-7883: Nitrogen Oxide Sensor Cover Mounting TubeΠοσότητα: 2
377-7033: 5/16"-18 x 3" Rounded Pan Head Internal Hex Screw
377-7033: 5/16"-18 x 3" Rounded Pan Head Internal Hex ScrewΠοσότητα: 2
5P-1075: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 10,2 mm
5P-1075: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 10,2 mmΠοσότητα: 1
5C-2890: Εξαγωνικό παξιμάδι M6 x 1 mm
5C-2890: Εξαγωνικό παξιμάδι M6 x 1 mmΠοσότητα: 1
8T-4971: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M6-1 x 30 mm
8T-4971: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M6-1 x 30 mmΠοσότητα: 1
9X-6772: Τυπικός ιμάντας καλωδίου μήκους 225,00 mm
9X-6772: Τυπικός ιμάντας καλωδίου μήκους 225,00 mmΠοσότητα: 2
Εμφανίζονται 1 έως 7 από 7
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 584-9674
Material: Stainless Steel,Thermoplastic Plastic
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 584-9674

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

G3408C G3508B G3520B G3508 G3508J G3512B G3512 G3520J G3412 G3516 G3512J

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

G3412C G3516 G3412

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΣΕΤ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

G3520J G3408 G3516J

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό