AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat6V-5428: Öljynjäähdytin ja linjasarja
Aloitus
Päivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat
6V-5428: Öljynjäähdytin ja linjasarja
6V-5428: Öljynjäähdytin ja linjasarja

Öljynjäähdytin ja linjasarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
6V-5428: Öljynjäähdytin ja linjasarja
6V-5428: Öljynjäähdytin ja linjasarja

Öljynjäähdytin ja linjasarja

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Saatavilla olevat Cat Reman -osat
Seuraavat osa ovat vaihtoehtoisia Cat® Reman
Cat Reman -tuotteet erottaa kilpailijoista sitoumuksemme tarjota uuden veroista laatua. Suunnittelusta ja insinööritaidosta aina kokoonpanoon ja laadunhallintaan huippuosaajamme käyttävät uusimpien suuntausten mukaisia tekniikoita yli 8 000 tuotetta kattavan Cat Reman -tuotesarjan luomiseen – kaikilla tuotteilla on uutta vastaava Caterpillar-osien 12 kuukauden takuu†.

† Tähän voi olla rajoituksia. Täydet tiedot sovellettavasta Caterpillarin rajoitetusta takuusta saat valtuutetulta Cat-edustajalta.

-osia.
Seuraavat osa ovat vaihtoehtoisia Cat® Reman
Cat Reman
Cat Reman -tuotteet erottaa kilpailijoista sitoumuksemme tarjota uuden veroista laatua. Suunnittelusta ja insinööritaidosta aina kokoonpanoon ja laadunhallintaan huippuosaajamme käyttävät uusimpien suuntausten mukaisia tekniikoita yli 8 000 tuotetta kattavan Cat Reman -tuotesarjan luomiseen – kaikilla tuotteilla on uutta vastaava Caterpillar-osien 12 kuukauden takuu†.
† Tähän voi olla rajoituksia. Täydet tiedot sovellettavasta Caterpillarin rajoitetusta takuusta saat valtuutetulta Cat-edustajalta.
-osia.
386-3044
386-3044 : TIIVISTESARJA
Tarkista hinta
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

0T-0329: 0.0359" paksu lukkomutteri
0T-0329: 0.0359" paksu lukkomutteriMäärä: 8
4F-7387: 100,97mm sisähalkaisija tiiviste o-rengas
4F-7387: 100,97mm sisähalkaisija tiiviste o-rengasMäärä: 2
3F-4995: TIIVISTE
3F-4995: TIIVISTEMäärä: 1
2N-3553: 7.214 mm paksu moottoriöljyn jäähdyttimen tiiviste
2N-3553: 7.214 mm paksu moottoriöljyn jäähdyttimen tiivisteMäärä: 1
2N-3584: Öljynsuodattimen kotelon kannen tiiviste
2N-3584: Öljynsuodattimen kotelon kannen tiivisteMäärä: 1
8F-2534: 2,2 mm paksu pyöreä tiiviste
8F-2534: 2,2 mm paksu pyöreä tiivisteMäärä: 1
8M-4438: PAKNING-O-RING
8M-4438: PAKNING-O-RINGMäärä: 2
8N-0452: RENGAS
8N-0452: RENGASMäärä: 1
7M-6844: TIIVISTE
7M-6844: TIIVISTEMäärä: 1
109-2332: 56.52 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
109-2332: 56.52 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 2
113-5304: 50.17 mm: n sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
113-5304: 50.17 mm: n sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 3
3P-0653: 69.22 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
3P-0653: 69.22 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
0L-1034: TIIVISTE
0L-1034: TIIVISTEMäärä: 2
3H-2388: O-rengas
3H-2388: O-rengasMäärä: 2
4L-8120: 0.8 mm Paksu kansitiiviste
4L-8120: 0.8 mm Paksu kansitiivisteMäärä: 2
4L-8121: 0.8 mm Paksu kansitiiviste
4L-8121: 0.8 mm Paksu kansitiivisteMäärä: 1
9X-7529: 50.80 mm sisähalkaisija pyöreä tiiviste
9X-7529: 50.80 mm sisähalkaisija pyöreä tiivisteMäärä: 2
5L-3377: TIIVISTE
5L-3377: TIIVISTEMäärä: 2
3P-0656: 66,04 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
3P-0656: 66,04 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengasMäärä: 2
7M-6843: TIIVISTE
7M-6843: TIIVISTEMäärä: 1
269-7885: 72.39 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
269-7885: 72.39 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
293-7589: 27,94 mm:n sisähalkaisijan O-rengastiiviste
293-7589: 27,94 mm:n sisähalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 1
3P-0651: 59,69 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
3P-0651: 59,69 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 3
2N-3583: Öljynsuodattimen kotelon kannen tiiviste
2N-3583: Öljynsuodattimen kotelon kannen tiivisteMäärä: 1
7L-2013: TIIVISTE
7L-2013: TIIVISTEMäärä: 1
247-3796: Moottoriöljyn jäähdytin pyöreä tiiviste
247-3796: Moottoriöljyn jäähdytin pyöreä tiivisteMäärä: 2
2M-9780: 19.18 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
2M-9780: 19.18 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 1
Näyttää 1 - 27 / 27
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 6V-5428 tekniset tiedot
Sarja sisältää: Tiivisteet, tiivisteet
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 6V-5428

MOOTTORI – TEOLLISUUS

D398 D379B D398B D399 D379 G398 G399 G379

MERITUOTTEET

D379A D399 D398A D398B

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa