Ei ehdotettuja tuloksia

Lisää laite


Rekisteröidy

Lisää laite

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Osan numero tai nimi
TakaisinAloitus6V-9163: 5/16-24" Pallomainen tangon pää
TakaisinAloitus6V-9163: 5/16-24" Pallomainen tangon pää
6V-9163: 5/16-24" Pallomainen tangon pää
Product Images
6V-9163: 5/16-24" Pallomainen tangon pää
6V-9163: 5/16-24" Pallomainen tangon pää
6V-9163: 5/16-24" Pallomainen tangon pää
6V-9163: 5/16-24" Pallomainen tangon pää
6V-9163: 5/16-24" Pallomainen tangon pää

Cat® Kaasuttimen ohjausvivun pallomainen varren pää

Tuotemerkki: Cat

Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Osakaavio, 6V-9163
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 6V-9163 kuvaus

Description:
Cat® spherical rod ends are manufactured for long service life, minimal maintenance, and high operational reliability. Spherical rod ends provide a mechanical articulating joint that accommodates oscillation during slow rotation. These joints also accommodate misalignment between the rod end and the attached shaft. Spherical rod ends consist of an eye-shaped head with an integral shank that forms the housing for a spherical bearing. Bearings reduce friction and provide protection between mating parts. They are specifically designed for low to medium speed, high load applications with little to medium side thrust.

Attributes:
• Size 5
• Thread Size: 5/16-24 LH
• Length: 47.3 mm (1.862 in)
• Material: Steel
• Pivot Angle: 16°
• Large load capacity
• Easy mounting and dismounting
• Suitable for heavy static or alternate loads, and shock loads

Application:
Cat spherical rod ends are typically used in rod and linkage assemblies and control groups where strength and flexibility are crucial.

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 6V-9163 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä

Materiaalin kuvaus: Teräs

Pituus mikroreikään – A (mm): 47.3

Etupäädyn halkaisija – B (mm): 22,2

Pituus mikroreikään – A (in): 1.862

Etupäädyn halkaisija – B (in): 0,874

Etupäädyn tyyppi: Pallomainen

Korkeus – C (in): 0,44

Tangon halkaisija (in): 5/16

Material: Low Alloy Steel

Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 6V-9163

GENERATOR

SR4

ROTARY DRILL

MD6250 MD6310

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa