Caterpillar
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα

Εγγραφή

Caterpillar
Κωδικός ή ονομασία ανταλλακτικού
ΠίσωΑρχική οθόνηΚινητήραςΦίλτρα και υγρά κινητήραΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησης κινητήραΓενικά κιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησης κινητήρα6V-9163: Σφαιρικό άκρο βάκτρου 5/16-24
ΠίσωΑρχική οθόνη
ΚινητήραςΦίλτρα και υγρά κινητήραΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησης κινητήραΓενικά κιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησης κινητήρα
6V-9163: Σφαιρικό άκρο βάκτρου 5/16-24
6V-9163: Σφαιρικό άκρο βάκτρου 5/16-24
Product Images
6V-9163: Σφαιρικό άκρο βάκτρου 5/16-24
6V-9163: Σφαιρικό άκρο βάκτρου 5/16-24
6V-9163: Σφαιρικό άκρο βάκτρου 5/16-24
6V-9163: Σφαιρικό άκρο βάκτρου 5/16-24
6V-9163: Σφαιρικό άκρο βάκτρου 5/16-24

Cat® Σφαιρικό άκρο βάκτρου για μοχλό ελέγχου εξαερωτήρας

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πληροφορίες εγγύησης

Γενικά, η εγγύηση ανταλλακτικών που έχουν αγοραστεί από το Parts.Cat.Com είναι 12 μήνες από την ημερομηνία τιμολόγησης, όπως ορίζεται στην Περιορισμένη Εγγυημένη της Caterpillar. Η Εγγύηση ανταλλακτικών καλύπτει ελαττώματα υλικού και κατασκευαστικά σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης μετά την εγκατάσταση. Για πλήρη στοιχεία εγγύησης επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο Cat.
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
Γενικά, η εγγύηση ανταλλακτικών που έχουν αγοραστεί από το Parts.Cat.Com είναι 12 μήνες από την ημερομηνία τιμολόγησης, όπως ορίζεται στην Περιορισμένη Εγγυημένη της Caterpillar. Η Εγγύηση ανταλλακτικών καλύπτει ελαττώματα υλικού και κατασκευαστικά σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης μετά την εγκατάσταση. Για πλήρη στοιχεία εγγύησης επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο Cat.
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
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 6V-9163
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 6V-9163

Description:
Cat® spherical rod ends are manufactured for long service life, minimal maintenance, and high operational reliability. Spherical rod ends provide a mechanical articulating joint that accommodates oscillation during slow rotation. These joints also accommodate misalignment between the rod end and the attached shaft. Spherical rod ends consist of an eye-shaped head with an integral shank that forms the housing for a spherical bearing. Bearings reduce friction and provide protection between mating parts. They are specifically designed for low to medium speed, high load applications with little to medium side thrust.

Attributes:
• Size 5
• Thread Size: 5/16-24 LH
• Length: 47.3 mm (1.862 in)
• Material: Steel
• Pivot Angle: 16°
• Large load capacity
• Easy mounting and dismounting
• Suitable for heavy static or alternate loads, and shock loads

Application:
Cat spherical rod ends are typically used in rod and linkage assemblies and control groups where strength and flexibility are crucial.

Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 6V-9163

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό

Περιγραφή υλικού: Χάλυβας

Μήκος έως την οπή πείρου - A (mm): 47.3

Διάμετρος άκρου βάκτρου - B (mm): 22.2

Μήκος έως την οπή πείρου - A (ίντσες): 1.862

Διάμετρος άκρου βάκτρου - B (ίντσες): 0.874

Τύπος άκρου βάκτρου: Σφαιρικό

Ύψος - C (ίντσες): 0.44

Διάμετρος βάκτρου (ίντσες): 5/16

Material: Low Alloy Steel

Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 6V-9163

GENERATOR

SR4

ROTARY DRILL

MD6250 MD6310

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό