Aloitus7I-5264: HOSE A
Aloitus7I-5264: HOSE A
7I-5264: HOSE A

Reduced Outside Diameter Thermoplastic Hose Assembly

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
7I-5264: HOSE A
7I-5264: HOSE A
Ota yhteys edustajaasi vaihtamista varten.

Reduced Outside Diameter Thermoplastic Hose Assembly

Tuotemerkki: Cat

VALMISTUS PÄÄTTYNYT.
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Description:
Channels petroleum and synthetic based hydraulic oils throughout a hydraulic system.


Attributes:
Constructed with a thermoplastic inner tube resistant to petroleum and synthetic based hydraulic fluids, lubricating oils, air and water. Features synthetic fiber reinforcement with a thermoplastic cover that is resistant to hydraulic fluid, abrasion and weather. These features provide long life and excellent dependability.


Recommended Application:
Medium pressure hydraulic oil applications. This hose may also be used with air, water, and water/glycol at temperatures up to +66°C.

Description:
Channels petroleum and synthetic based hydraulic oils throughout a hydraulic system.


Attributes:
Constructed with a thermoplastic inner tube resistant to petroleum and synthetic based hydraulic fluids, lubricating oils, air and water. Features synthetic fiber reinforcement with a thermoplastic cover that is resistant to hydraulic fluid, abrasion and weather. These features provide long life and excellent dependability.


Recommended Application:
Medium pressure hydraulic oil applications. This hose may also be used with air, water, and water/glycol at temperatures up to +66°C.

Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Overall Length (mm): 1 930
Weight (kg): 1,81
Material: Other Hose,Carbon Steel
Overall Length (mm): 1 930
Weight (kg): 1,81
Material: Other Hose,Carbon Steel
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit

Meillä ei tällä hetkellä ole yhteensopivuustietoja tälle osalle.

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Parts Diagrams
No EquipmentTarkastele osakaavioita syöttämällä laitteen sarjanumero tai valitse laite aiemmin lisätystä luettelosta.
Valitse laite
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa