Αρχική οθόνη7I-5264: HOSE A
Αρχική οθόνη7I-5264: HOSE A
7I-5264: HOSE A

Reduced Outside Diameter Thermoplastic Hose Assembly

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
7I-5264: HOSE A
7I-5264: HOSE A
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για επιλογές αντικατάστασης.

Reduced Outside Diameter Thermoplastic Hose Assembly

Μάρκα: Cat

Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Θα Ταιριάζει;Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Προσθήκη εξοπλισμού
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Διακόπηκε.
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Περιγραφή
Περιγραφή

Description:
Channels petroleum and synthetic based hydraulic oils throughout a hydraulic system.


Attributes:
Constructed with a thermoplastic inner tube resistant to petroleum and synthetic based hydraulic fluids, lubricating oils, air and water. Features synthetic fiber reinforcement with a thermoplastic cover that is resistant to hydraulic fluid, abrasion and weather. These features provide long life and excellent dependability.


Recommended Application:
Medium pressure hydraulic oil applications. This hose may also be used with air, water, and water/glycol at temperatures up to +66°C.

Description:
Channels petroleum and synthetic based hydraulic oils throughout a hydraulic system.


Attributes:
Constructed with a thermoplastic inner tube resistant to petroleum and synthetic based hydraulic fluids, lubricating oils, air and water. Features synthetic fiber reinforcement with a thermoplastic cover that is resistant to hydraulic fluid, abrasion and weather. These features provide long life and excellent dependability.


Recommended Application:
Medium pressure hydraulic oil applications. This hose may also be used with air, water, and water/glycol at temperatures up to +66°C.

Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Overall Length (mm): 1.930
Weight (kg): 1,81
Material: Other Hose,Carbon Steel
Overall Length (mm): 1.930
Weight (kg): 1,81
Material: Other Hose,Carbon Steel
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα

Προς το παρόν δεν διαθέτουμε πληροφορίες συμβατότητας για αυτό το ανταλλακτικό.

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Parts Diagrams
No EquipmentPARTS_DIAGRAMS_NEW_EMPTY_MESSAGE
Επιλογή εξοπλισμού
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 7I-5264
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 7I-5264

Description:
Channels petroleum and synthetic based hydraulic oils throughout a hydraulic system.


Attributes:
Constructed with a thermoplastic inner tube resistant to petroleum and synthetic based hydraulic fluids, lubricating oils, air and water. Features synthetic fiber reinforcement with a thermoplastic cover that is resistant to hydraulic fluid, abrasion and weather. These features provide long life and excellent dependability.


Recommended Application:
Medium pressure hydraulic oil applications. This hose may also be used with air, water, and water/glycol at temperatures up to +66°C.

Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 7I-5264
Overall Length (mm): 1.930
Weight (kg): 1,81
Material: Other Hose,Carbon Steel
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 7I-5264

Προς το παρόν δεν διαθέτουμε πληροφορίες συμβατότητας για αυτό το ανταλλακτικό.

ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό