AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTangot, levyt ja kulmakiinnikkeetEpäsäännölliset levyt7N-3864: Jäähdyttimen kiinnitystuki
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTangot, levyt ja kulmakiinnikkeetEpäsäännölliset levyt
7N-3864: Jäähdyttimen kiinnitystuki
7N-3864: Jäähdyttimen kiinnitystuki

Cat® jäähdytin kiinnitystuki, L X S X K: 134 X 110 X 50 mm

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
7N-3864: Jäähdyttimen kiinnitystuki
7N-3864: Jäähdyttimen kiinnitystuki
7N-3864: Jäähdyttimen kiinnitystuki
7N-3864: Jäähdyttimen kiinnitystuki
7N-3864: Jäähdyttimen kiinnitystuki

Cat® jäähdytin kiinnitystuki, L X S X K: 134 X 110 X 50 mm

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 7N-3864
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 7N-3864 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaali: Teräs
Vakioväri: Catin keltainen
Sisäkehän halkaisija (mm): 88,9
Pituus (mm): 134
Leveys (mm): 110
Korkeus (mm): 50
Kierre: 5/8-11 (3X); 1/2-13 (2X)
Sisäkehän halkaisija (in): 3,5
Pituus (in): 5,8
Leveys (in): 4,33
Korkeus (in): 1,97
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 7N-3864

TELA-ALUSTAINEN METSÄTRAKTORI

58 59N 58L 59L

TIEHÖYLÄT

24H

TELAPUSKUTRAKTORI

D11R D9L D8L D11T D9N D10R D11N D10N 11 9 8 9U 8S 8U 11SU 11U 9SU 8A

PUTKENLASKIJA

589

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa