AccueilBoulonnerie, joints et consommablesBarres, plaques et supports d'anglePlaques irrégulières7N-3864: Support de fixation du radiateur
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesBarres, plaques et supports d'anglePlaques irrégulières
7N-3864: Support de fixation du radiateur
7N-3864: Support de fixation du radiateur

Support de moteur arrière Cat®, L X L X H: 134 X 110 X 50 mm

Marque: Cat

Images du produit
7N-3864: Support de fixation du radiateur
7N-3864: Support de fixation du radiateur
7N-3864: Support de fixation du radiateur
7N-3864: Support de fixation du radiateur
7N-3864: Support de fixation du radiateur

Support de moteur arrière Cat®, L X L X H: 134 X 110 X 50 mm

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 7N-3864
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 7N-3864

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Matière: Acier
Couleur standard: Jaune Cat
Diamètre intérieur (mm): 88,9
Longueur (mm): 134
Largeur (mm): 110
Hauteur (mm): 50
Filetage: 5/8-11 (x3) ; 1/2-13 (x2)
Diamètre intérieur (in): 3,5
Longueur (in): 5,8
Largeur (in): 4,33
Hauteur (in): 1,97
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 7N-3864

NIVELEUSE

24H

TRACTEUR À CHAÎNES

D11R D9L D8L D11T D9N D10R D11N D10N 11 9 8 9U 8S 8U 11SU 11U 9SU 8A

TRACTEUR POSE-CANALISATIONS

589

TRACTEUR DÉBARDEUR À CHAÎNES

58 59N 58L 59L

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert