AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit8T-7014: Ruuvi - Ristipää
AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit8T-7014: Ruuvi - Ristipää
8T-7014: Ruuvi - Ristipää

Koneen ruuvi

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
8T-7014: Ruuvi - Ristipää
8T-7014: Ruuvi - Ristipää
8T-7014: Ruuvi - Ristipää
8T-7014: Ruuvi - Ristipää
8T-7014: Ruuvi - Ristipää

Koneen ruuvi

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 8T-7014 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Kahvan pituus (mm): 2,54
Pinnoite: Sinkkihiutale (720 h suolaspray)
Materiaali: Terässeos,Korroosionestoneste,Nailon, 6, 6/12, 6/6 Muovi,Seossinkki
Thread Size (in): 0.01
Thread Size (mm): 0.250
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/4x20
Bolt Length (mm): 19,05
Grip Length (in): 0,1
Bolt Length (in): 0.75
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Nylon Patch
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 8T-7014

CHALLENGER

65C 65B 65E 85C 65D 85E 85D 70C 65 75D 75C 75E 95E 75

MAANSIIRTOAUTO

785D 777E 793D 777 789D 773 794 AC 773GC 798 AC 798 796 AC 785 789 797 MT4400D AC 775E 773E 793D 773D 793C 794 AC 769D 789C 789D 789B 785C 777D 785D 797B 785B 771D 775D 773E 777E 776D 784C

MAANSIIRTOKONE-TÄRYJYRÄ

815B 826C

PYÖRÄKUORMAAJA

988B 992D 980C 992C 988F II 966F 994D

MAANALAINEN NIVELLETTY KUORMA-AUTO

AD60 AD55 AD55B AD22 AD63 AD30 AD45 AD22

TELAPUSKUTRAKTORI

D10R D9T D9R D11R D9 GC

LAAJENNETUT KAIVOSTUOTTEET

R1300G R1600H R1700 R1700 XE

METSÄKONEET

584 584HD

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu