Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.
AccueilProduits Cat RemanCircuits pneumatiquesTurbocompresseurs10R-2087: Turbocompresseur de base Reman
AccueilProduits Cat RemanCircuits pneumatiquesTurbocompresseurs10R-2087: Turbocompresseur de base Reman

Comparaison avec pièces alternatives

Hauteur (in)

Longueur (in)

Description

10R-2087

Cette pièce:

14,8

12,4

Turbocompresseur de base Cat® Reman pour niveleuses et camions moteurs

242-4328

Cette pièce:

242-4330

Cette pièce:

15,9

14,6

Turbocompresseur

Pièces associées

225-0947: Boulon à tête hexagonale M10-1.5 x 40 mm

Boulon à tête six pans

237-9159: Entretoise de 12 mm d'épaisseur

L'entretoise de collecteur de 12 mm d'épaisseur Cat® pour configuration d'échappement à montage central crée une distance entre les composants du turbocompresseur, optimisant ainsi les performances et l'ajustement

237-9160: Entretoise en acier inoxydable de 37 mm d'épaisseur

l'entretoise de collecteur Cat® de 37 mm d’épaisseur pour configuration d’échappement à montage central crée une distance entre les composants du turbocompresseur, optimisant ainsi les performances et l’ajustement

9X-8494: Boulon à tête hexagonale M10

Boulon en acier à tête hexagonale M10 haute température Cat®

8T-4121: Rondelle de 11 mm de diamètre intérieur

Rondelle plate Cat® (embrayage, frein, transmission)

Légende 

Légende 

Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée