Le patin de chaîne à triple arête de 550 mm Cat® est spécialement conçu pour optimiser les performances de vos machines lourdes en répartissant efficacement le poids de la machine sur le sol tout en offrant une traction exceptionnelle. Ce patin de chenille particulier est conçu avec les caractéristiques et avantages clés suivants :
- Triple arête pour une traction et une résistance à l’usure améliorées, ce qui le rend idéal pour les terrains difficiles.
- Largeur de patin de 550 mm, offrant une zone de distribution plus large pour minimiser la pression au sol et améliorer la stabilité.
- 13,3 mm trou de boulon de diamètre, assurant une accessoire sûre et robuste à l’ensemble de maillons.
- Type de joint régulier, offrant des performances constantes et fiables dans diverses conditions opérationnelles.
- Espacement des trou de boulon des patins : A à 46,0 mm, B à 106 mm et C à 136 mm, facilitant l’installation et la compatibilité avec une gamme de machines.
Ce patin de chaîne Cat® est parfait pour les machines nécessitant des composants de train de roulement durables et fiables. La conception à triple arête améliore non seulement la traction, mais contribue également à la longévité du patin de chaîne en réduisant l’usure. Idéal pour les applications lourdes, le patin de chaîne à triple arête de 550 mm Cat garantit le fonctionnement efficace et efficient de votre équipement, même dans les environnements les plus exigeants.
Compatible avec diverses machines Cat, ce patin de chaîne est un composant essentiel pour maintenir les performances et la longévité optimales de vos machines lourdes. Investissez dans le patin de chaîne à triple arête de 550 mm Cat pour bénéficier d’une traction, d’une stabilité et d’une longue durée de vie supérieures.