194-5218: KIT DE ROULEMENTS DE TRANSMISSION
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienChaîne-cinématique et directionKit de roulements de chaîne cinématique194-5218: KIT DE ROULEMENTS DE TRANSMISSION

194-5218: KIT DE ROULEMENTS DE TRANSMISSION

Kit de roulements de transmission

Marque: Cat

Images du produit

194-5218: KIT DE ROULEMENTS DE TRANSMISSION

194-5218: KIT DE ROULEMENTS DE TRANSMISSION

Kit de roulements de transmission

Marque: Cat

Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

112-4511: Goupille de ressort d'étanchéité de 50,00 mm de long

Quantité: 3

1J-5353: Goupille fendue à ressort de 63,50 mm de long

Quantité: 2

2S-0669: Roulement à aiguilles de 26,43 mm de diamètre interne minimum

Quantité: 8

3N-8506: Joint torique de 59,38 mm de diamètre intérieur

Quantité: 1

3S-2708: Goupille à ressort de 6,35 mm de diamètre extérieur nominal

Quantité: 14

3T-4377: Joint torique en caoutchouc

Quantité: 2

4S-8537: Goujon d'assemblage plein de 16,35 mm de diamètre extérieur

Quantité: 1

5K-8591: Roulement à rouleaux cylindriques

Quantité: 2

5P-5045: Roulement à billes à rangée simple

Quantité: 1

6B-6863: Goupille à ressort de 6,35 mm de diamètre extérieur

Quantité: 1

6H-7201: Bague d'étanchéité métallique de 78,32 mm de diamètre intérieur

Quantité: 2

6V-4351: Plaque de chemin de roulement intérieur

Quantité: 2

7G-5670: Joint annulaire de 235 mm de diamètre de jauge

Quantité: 1

8E-8299: Disque de butée de 26,94 mm de diamètre intérieur

Quantité: 14

8E-8304: Disque de butée de 35,76 mm de diamètre intérieur

Quantité: 18

8E-8305: Disque de butée de 38,6 mm de diamètre intérieur

Quantité: 6

8P-2053: Bague d'étanchéité métallique

Quantité: 1

9F-3788: Joint d'étanchéité métallique de 113,53 mm de diamètre interne

Quantité: 1

9G-6743: Palier lisse de 40,4 mm de diamètre extérieur

Quantité: 1

9G-6744: Bague de roulement lisse

Quantité: 1

131-4091: Bague d’étanchéité métallique de 3,137 mm d’épaisseur

Quantité: 1

136-7813: Chemin de roulement de diamètre extérieur 129,48 mm

Quantité: 1

1T-0767: Palier lisse de 65,202 mm de diamètre extérieur

Quantité: 1

1T-1278: Palier de butée de 82,68 mm de diamètre interne

Quantité: 3

1T-1282: Chemin de roulement de butée de 82,85 mm de diamètre intérieur

Quantité: 4

2K-5065: Roulement à rouleaux coniques 117,48 mm

Quantité: 2

2P-8986: Roulement à cuvette de 110 mm de diamètre extérieur

Quantité: 2

2P-8987: Roulement conique de 65 mm de diamètre intérieur

Quantité: 2

3T-2094: Palier lisse de 46,08 mm de diamètre extérieur

Quantité: 4

5D-2989: Roulement à rouleaux cylindriques

Quantité: 3

5M-6126: Roulement à aiguilles à contact radial

Quantité: 9

5P-2526: Cuvette cylindrique de 180,97 mm de diamètre extérieur

Quantité: 2

Affichage de 1 à 32 sur 41

Description relative au numéro de pièce 194-5218

Description : Un kit de roulements de transmission Cat® contient tous les roulements nécessaires pour une révision générale de la transmission. Attributs : Un kit de roulements de transmission vous permet de commander tous les roulements sous un seul numéro de pièce à un prix réduit. Applications recommandées : toutes les applications

Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le plomb et les composés du plomb, qui est connu de l'État de Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres dommages à la reproduction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov.

Spécifications pour le numéro de pièce 194-5218

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 194-5218

COMPACTEUR DE SOL

815B

CHARGEUSE SUR PNEUS

966D 966F 966F II

TRACTEUR SUR PNEUS

814B

COMPACTEUR À DÉCHÊTS

816B

Légende 

Légende 

Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée