214-6603: Douille longue à chocs hexagonale 6 pans 1 1/4
AccueilFournitures d'atelierOutilsCliquets et douillesDouilles214-6603: Douille longue à chocs hexagonale 6 pans 1 1/4
Accueil214-6603: Douille longue à chocs hexagonale 6 pans 1 1/4

214-6603: Douille longue à chocs hexagonale 6 pans 1 1/4

Cat® 1 1/4" Hexagonal 6 Point Steel Deep Impact Socket assists in efficiently applying high levels of torque to fasten or loosen bolts and nuts

Marque: Cat

Images du produit

214-6603: Douille longue à chocs hexagonale 6 pans 1 1/4

214-6603: Douille longue à chocs hexagonale 6 pans 1 1/4

Cat® 1 1/4" Hexagonal 6 Point Steel Deep Impact Socket assists in efficiently applying high levels of torque to fasten or loosen bolts and nuts

Marque: Cat

Description relative au numéro de pièce 214-6603

The Hexagonal 6 Point Deep Impact Socket is used to securely fasten and loosen bolts and nuts with precision and control. It is made from high-strength steel material to withstand harsh working conditions encountered during the operation. The deep design of the socket allows for access to recessed fasteners, while the 6-point design provides a strong grip on the fastener, reducing the risk of slipping or rounding off the edges.

Attributes:
• Helps to prevent damage to the fastener by reducing uneven tightening
• Manufactured with precise specifications to align accurately with the components for precise operations

Applications:
The Hexagonal 6 Point Deep Impact Socket is a precision tool that helps to provide a secure grip and torque transfer, maintaining a secure connection and ensuring smooth maintenance and repair operations.

Avertissement:Cancers et problèmes de fertilité - www.P65Warnings.ca.gov

Spécifications pour le numéro de pièce 214-6603

Unités de mesure

    Longueur (in):

    3,25

    Material:

    Steel

    Color:

    Black, Black

    Hex Size (in):

    1,25

    Drive (in):

    3/4"

    Weight (lb):

    1,62

    Taille (in):

    1 1/4

Légende 

Légende 

Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée