AccueilFournitures d'atelierOutilsCliquets et douillesDouilles214-6640: Douille (entraînement 3/8 in)
Accueil214-6640: Douille (entraînement 3/8 in)

Description relative au numéro de pièce 214-6640

The Hexagonal 6 Point Socket is used to tighten or loosen fasteners with precision and control easily. The 6-point design of the socket provides a secure grip on fasteners, reducing the risk of slipping and rounding off corners, which can lead to damage to both the fastener and the socket itself. It is made of steel material.

Attributes:
• Provided with good wear resistance and strength to resist deformation under stress
• Chrome finish on the socket provides an extra layer of protection against corrosion and rust

Applications:
The Hexagonal 6 Point Socket enables technicians to safely handle the component, reducing the risk of errors for efficient and effective maintenance and repair tasks.

Avertissement:Cancers et problèmes de fertilité - www.P65Warnings.ca.gov

Spécifications pour le numéro de pièce 214-6640

Unités de mesure

    Longueur (in):

    2,374

    Material:

    Steel

    Hex Size (in):

    0,59

    Drive (in):

    3/8"

    Weight (lb):

    0,169

Légende 

Légende 

Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée