AccueilÉquipementsGodets - Pelles rétro251-1798: 1,0m3 (1,31yd3), attache de type IT, lame de coupe à boulonner
AccueilÉquipementsGodets - Pelles rétro251-1798: 1,0m3 (1,31yd3), attache de type IT, lame de coupe à boulonner
251-1798: 1,0m3 (1,31yd3), attache de type IT, lame de coupe à boulonner

Pour le chargement, le transport, le déchargement, ainsi que pour le nettoyage général.

Marque: Cat

Images du produit
251-1798: 1,0m3 (1,31yd3), attache de type IT, lame de coupe à boulonner
251-1798: 1,0m3 (1,31yd3), attache de type IT, lame de coupe à boulonner
251-1798: 1,0m3 (1,31yd3), attache de type IT, lame de coupe à boulonner
251-1798: 1,0m3 (1,31yd3), attache de type IT, lame de coupe à boulonner
251-1798: 1,0m3 (1,31yd3), attache de type IT, lame de coupe à boulonner
251-1798: 1,0m3 (1,31yd3), attache de type IT, lame de coupe à boulonner
251-1798: 1,0m3 (1,31yd3), attache de type IT, lame de coupe à boulonner
251-1798: 1,0m3 (1,31yd3), attache de type IT, lame de coupe à boulonner

Pour le chargement, le transport, le déchargement, ainsi que pour le nettoyage général.

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 251-1798

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Largeur: 94.7 in
Largeur: 2406 mm
Hauteur: 40.4 in
Hauteur: 1025 mm
Poids: 1168.9 lb
Poids: 530.2 kg
Longueur: 37.8 in
Longueur: 960 mm
Capacité: 1.31 yd³
Capacité nominale (yd³): 1.31
Capacité nominale (m³): 1
Capacité: 1 m³
Épaisseur de la lame de base: 20 mm
Épaisseur de la lame de base: 0.8 in
Épaisseur de la lame de coupe: 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe: 0.7 in
Type d'interface: Attache IT
Largeur (mm): 2406
Largeur (in): 94.7
Outils d'attaque du sol: Lame de coupe à boulonner
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 251-1798

CHARGEUSE-PELLETEUSE

420D 420E 430D 430E

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée