AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis296-4057: Boulon à tête six pans M18-2,5 x 35 mm
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis296-4057: Boulon à tête six pans M18-2,5 x 35 mm
296-4057: Boulon à tête six pans M18-2,5 x 35 mm

Boulon à tête six pans

Marque: Cat

Images du produit
296-4057: Boulon à tête six pans M18-2,5 x 35 mm
296-4057: Boulon à tête six pans M18-2,5 x 35 mm
296-4057: Boulon à tête six pans M18-2,5 x 35 mm
296-4057: Boulon à tête six pans M18-2,5 x 35 mm
296-4057: Boulon à tête six pans M18-2,5 x 35 mm

Boulon à tête six pans

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 296-4057

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Taille du filetage (dia. x pas) (mm): M18x2.5
Bolt Length (in): 1.378
Longueur du boulon (mm): 35,0
Type de boulon: Boulon à tête six pans
Revêtement: Galvanisé
Matière: ACIER,Alliage de zinc,Acier spécial faiblement allié
Grip Length (in): 0,295
Grip Length (mm): 7,5
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M18
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 296-4057

PELLE HYDRAULIQUE

M317F M318F M320GC M315F

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUS

M323F M320F M318D M316C M318C M320 M316F M315 M315C M316D M318F M315D M318 M319 M316 M317 M320D2 M317D2 M318D MH

PELLE POUR MANUTENTION

MH3022

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée