Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

Caterpillar

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilFlexibles et tubesCapuchons et bouchonsAutres capuchons et bouchons376-6403: Joint d'injecteur – Rondelle
AccueilFlexibles et tubesCapuchons et bouchonsAutres capuchons et bouchons376-6403: Joint d'injecteur – Rondelle
376-6403: Joint d'injecteur – Rondelle

Rondelle de joint d'injecteur Cat®

Marque: Cat

Images du produit
376-6403: Joint d'injecteur – Rondelle
376-6403: Joint d'injecteur – Rondelle
376-6403: Joint d'injecteur – Rondelle
376-6403: Joint d'injecteur – Rondelle
376-6403: Joint d'injecteur – Rondelle

Rondelle de joint d'injecteur Cat®

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 376-6403

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Washer Type: Flat
Diamètre extérieur (mm): 55,0
Inside Diameter (mm): 13,5
Épaisseur (mm): 10,0
Épaisseur (in): 0,06
Diamètre extérieur (in): 0,59
Material: Alloy Copper
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 376-6403

PELLE HYDRAULIQUE

333 GC 320D2 313D2 GC 320D L 330D2 340MHPU 326 GC 349 GC 336 MHPU 320D2 GC 320D2 FM 320D GC 326D2 323D2 L 320GX 313D2-GC 313D2 326GC OTHER 320 GX FM568 350 OEM 320 GC 340 336 GC 345 350 318D2 L 320 326 330 GC 323 330 323D L 330D2 L 336 333 323D2 326D2 L 318D2 320D 323GC 329D2 L 329D2 345 GC

COMPACTEUR PNEUMATIQUE

CW-16 CW34 CW12 CW-34

MOTEUR - MACHINE

C4.4

TRACTEUR DÉBARDEUR SUR PNEUS

555D 535D 545D 525D

CHARGEUSE À CHAÎNES

963 973 953 973K 963K 953K

COMPACTEUR À DÉCHÊTS

816K 816

TRACTEUR À CHAÎNES

D6XE D3K2 XL D5R2 D6T D6N D6K D4 D6 D5 D7 D4K2 LGP D6 XE D5K2 LGP D6K2 D3K2 LGP D5K2 XL D4K2 XL

NIVELEUSE

120 140 GC

MOTEUR

C7.1 C9.3

UNITÉ D’ALIMENTATION HYD. MOB OEM

336MHPU

FINISSEUR

AP1055 AP500 AP655 AP600 AP555F AP500F AP-1055F AP655F AP555 AP655F L AP600F

TRACTEUR SUR PNEUS

814K 814

UNITÉ D'ALIMENTATION HYDRAULIQUE MOBILE

350MHPU 330D2

PELLE POUR MANUTENTION

MH3250 MH3032 MH3050

PRODUITS FORESTIERS

568 OTHER

AUTOPOMPE

SPF343C

COMPACTEUR TANDEM VIBRANT

CB7 CB10

MOTEUR - INDUSTRIEL

3516B

RECYCLEUSE MALAXEUSE

RM400

Solutions de constructeur d'origine

TR35E44-C9.3BL

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUS

M315D2 M315 M320 M315GC M318 M317 M324D2 MH M322D2 M317D2 M320D2 M322D2 MH

CHARGEUSE SUR PNEUS

962 966 972 966 GC 972 XE 966 XE 966XE 962L 950M 950L 962M 926 924 930 938 930K 950GC 814K 950 GC 924K 972XE 938K

GROUPE ÉLECTROGÈNE

C7.1 C4.4DE110E C4.4 DE350SGC XQP150 XQ330 C7.1 GEN DE400GC 3512B XQP310 DE400SGC C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 XQP100 C4.4DE110E2

GROUPE MOTOPROPULSEUR

TR35E44-C9.3B

RECYCLEUSE DE CHAUSSÉE

RM400

FRAISEUSE DE CHAUSSÉE

PM312 PM313 PM310

ALTERNATEUR

XQ330 LC51XX LC31XX

MODULE D'ALIMENTATION

TR43 TR43-E44

MOTEUR INDUSTRIEL

C7.1 C9.3B C4.4

TRANSMISSION

TR35 TR16-C7.1

COMPACTEUR DE SOL

CP44B 815K 815 CP11 CP12 CP14 CP16 CP17 CS20 CS64B CS11 CS12 CS16 CS19 CP7 CS44B CS54B

ENSEMBLE PÉTROLIER

CX31-P600

COMPACTEUR

CB8 CB13 CB15 CB16

TRACTEUR POSE-CANALISATIONS

PL61

COMPACTEUR VIBRANT

CB10 CS78B CS54B CB7 CS7 CP74B CS68B CS56B CB-68B CS79B CB-66B CP54B CB-64B CP76B CS74B CS14 CP68B CP56B

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée