AccueilTrain de roulementComposants de chaîneGroupes de chaînes380-5938: Assemblage de chaînes
AccueilTrain de roulementComposants de chaîneGroupes de chaînes380-5938: Assemblage de chaînes
380-5938: Assemblage de chaînes

Chaîne complète étanche et lubrifiée (SALT) à 1 dent Cat®, bague de retenue (PPR), largeur des patins : 610 mm

Marque: Cat

Images du produit
380-5938: Assemblage de chaînes
380-5938: Assemblage de chaînes
380-5938: Assemblage de chaînes
380-5938: Assemblage de chaînes
380-5938: Assemblage de chaînes

Chaîne complète étanche et lubrifiée (SALT) à 1 dent Cat®, bague de retenue (PPR), largeur des patins : 610 mm

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 380-5938

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Type de patin: Service intensif, simple arête
Inclinaison de chaîne (mm): 260,4
Largeur des patins (mm): 610,0
Inclinaison de chaîne (in): 10,252
Largeur du patin (in): 24,016
Taille de vis (in): 1-1/8
Nombre de sections de chaîne: 44,0
Bushing Inside Diameter (in): 3.74
Track Shoe Hole Type: Not Applicable
Clipped: No
Pin Retention System: PPR
Bushing Inside Diameter (mm): 95
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 44
Track Bolt Thread: 1.125
UC System: HD
Grease Track Type: Not Applicable
Hole Type: Not Applicable
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: No
Link Inside Spread Sprocket (mm): 125
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 4.921
Master Bolt Thread: 1.125
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: 1 Tooth Master
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 380-5938

TRACTEUR À CHAÎNES

D10T2 D10 D10T

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée