Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielSegments de retenue/Joncs d'arrêt396-4132: Anneau de retenue interne
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielSegments de retenue/Joncs d'arrêt396-4132: Anneau de retenue interne
396-4132: Anneau de retenue interne

Anneau de retenue interne Cat® pour transmission planétaire

Marque: Cat

Images du produit
396-4132: Anneau de retenue interne
396-4132: Anneau de retenue interne
396-4132: Anneau de retenue interne
396-4132: Anneau de retenue interne
396-4132: Anneau de retenue interne

Anneau de retenue interne Cat® pour transmission planétaire

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 396-4132

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre (mm): 264,45
Taille de la vis hexagonale (in): 0,75
Longueur (in): 1,47
Épaisseur (mm): 3,18
Taille de filet (in - TPI) (in): 9/16-18 UNF
Poids (kg): 0,13
Material: Carbon Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 396-4132

TRACTEUR À CHAÎNES

D8T D6T D6 D8 D7

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée