Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

Caterpillar

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilCircuit hydrauliquePompes, moteurs et composants hydrauliquesPompes hydrauliques397-3967: ASS. POMPE-PS-B
AccueilCircuit hydrauliquePompes, moteurs et composants hydrauliquesPompes hydrauliques397-3967: ASS. POMPE-PS-B
397-3967: ASS. POMPE-PS-B

Pompes à pistons axiaux à cylindrée variable

Marque: Cat

Images du produit
397-3967: ASS. POMPE-PS-B
397-3967: ASS. POMPE-PS-B

Pompes à pistons axiaux à cylindrée variable

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 397-3967

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur (mm): 406,4
Hauteur (in): 8,0
Largeur (mm): 279,4
Longueur (in): 16,0
Hauteur (mm): 203,2
Material: Carbon Steel,Sealants / Adhesives Adhesive
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 397-3967

TRACTEUR À CHAÎNES

D6T

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée