AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesJoints toriques3N-3095: Anneau d’étanchéité à double cône
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesJoints toriques3N-3095: Anneau d’étanchéité à double cône
3N-3095: Anneau d’étanchéité à double cône

Bague d'étanchéité

Marque: Cat

Images du produit
3N-3095: Anneau d’étanchéité à double cône
3N-3095: Anneau d’étanchéité à double cône

Bague d'étanchéité

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 3N-3095

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre intérieur (mm): 92,7
Désignation des matériaux: Le silicone fonctionne bien dans une large plage de températures (extrêmement faibles à modérément élevées) se révèle excellent dans les applications de type air. Il est également compatible avec l'huile moteur. Parce qu'il présente une résistance limitée à l'abrasion et aux coupures, il est plus adapté aux applications basse pression. Le silicone ne doit pas être utilisé avec du carburant Diesel, du liquide de refroidissement/de l'urée, de l'huile hydraulique, du liquide de transmission automatique ou du bioDiesel.
Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
Diamètre de la section (mm): 6,2
Diamètre de la section (mm): 0,24
Diamètre intérieur (in): 3,65
Matière: VMQ - Silicone
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 3N-3095

PELLE HYDRAULIQUE

225 215B 215

TRACTEUR À CHAÎNES

D4C III D3B D3C D4C II D4B D3 D4C D3C II D3C III

RIPPER

3

FORESTIÈRE

227

FINISSEUR

AP-1050B BG-225C AP-650B BG-245C

TREUIL

53

PELLE RÉTRO

D3 931

BULLDOZER

4P

CHARGEUSE À CHAÎNES

933C 931B 935C 931C 935B 933 935C II 931C II 931

FRAISEUSE DE CHAUSSÉE

PR-450 PR-450C

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée