Trouvez des pièces adaptées d’origine et consultez les schémas des pièces.
Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Cat® Piston sélecteur en aluminium utilisé dans la soupape de commande de transmission
Cat
Désignation des matériaux
Aluminum
Diamètre (in)
1,19
Longueur (in)
2,95
Diamètre extérieur (in)
1,186
Matière
Aluminum
Poids (lb)
0,1
Entretoise de sélecteur et soupape de commande de pression Cat®assure un alignement précis des soupapes pour un contrôle hydraulique efficace de la pression
Cat
Épaisseur (in)
0,06
Désignation des matériaux
Acier
Diamètre extérieur (in)
0,81
Material
Carbon Steel
Cale d'épaisseur Cat® (sélecteur et soupape de commande)
Cat
Épaisseur (in)
0,03
Désignation des matériaux
Acier
Diamètre (in)
0,59
Material
Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid
Corps sélecteur en fonte grise utilisé dans les soupapes de transmission Cat®
Cat
Désignation des matériaux
Fonte
Longueur hors tout (in)
11,06
Largeur hors tout (in)
9,96
Hauteur hors tout (in)
2,36
Material
Gray (Flake) Iron,Oil Fluid
Bouchon d'écran à orifice en plastique Cat® pour sélecteur de transmission et soupapes de régulation de pression
Cat
Entretoise Cat® permettant un espacement et un alignement précis du sélecteur de transmission et de la soupape de commande de pression
Cat
Type
Fente trou central
Washer Type
Flat
Diamètre extérieur (in)
0,812
Matière
Cale en acier,Acier au carbone
Longueur (in)
0,062
Diamètre intérieur (in)
0,125
Forme à évidement central
Non fileté
Thickness (in)
0,063
Course de butée pour les soupapes de commande et les soupapes sélecteur Cat®
Cat
Hauteur (in)
0,03
Diamètre extérieur (in)
3,5
Diamètre intérieur (in)
2,5
Material
Alloy Steel
Orifice marron pour niveleuses Cat® sélecteur de transmission et soupape de commande de pression
Cat
Désignation des matériaux
Acier
Couleur standard
Vert
Diamètre extérieur (in)
0,433
Longueur (in)
1,374
Material
Carbon Steel
Cat® Selector Pressure Control Valve used in Transmission Hydraulic Control
Cat
Entretoise Cat® permettant un espacement et un alignement précis du sélecteur de transmission et de la soupape de commande de pression
Cat
Type
Fente trou central
Washer Type
Flat
Diamètre extérieur (in)
0,812
Matière
Cale en acier,Acier au carbone
Longueur (in)
0,009
Coating
Zinc Plated
Diamètre intérieur (in)
0,125
Forme à évidement central
Non fileté
Thickness (in)
0,01
Entretoise Cat® permettant un espacement et un alignement précis du sélecteur de transmission et de la soupape de commande de pression
Cat
Type
Fente trou central
Washer Type
Flat
Diamètre extérieur (in)
0,812
Matière
Cale en acier,Acier au carbone
Longueur (in)
0,035
Coating
Zinc Plated
Diamètre intérieur (in)
0,125
Forme à évidement central
Non fileté
Thickness (in)
0,035
Orifice marron pour niveleuses Cat® sélecteur de transmission et soupape de commande de pression
Cat
Désignation des matériaux
Acier
Couleur standard
Marron
Diamètre extérieur (in)
0,433
Longueur (in)
1,374
Material
Carbon Steel
Cat® Selector And Pressure Control Valve directs hydraulic fluid to different actuators, allowing operators to control different functions
Cat
Material
Anti-Sieze Compound Mixed: Metal
Pièce de retenue des ressorts de soupape sélecteur de transmission Cat®
Cat
Matière
Acier
Diamètre intérieur (in)
0,51
Diamètre extérieur (in)
0,73
Longueur hors tout (in)
0,516
Diamètre de la bride (in)
1,161
Épaisseur de la lèvre (in)
0,12
Sleeve Outside Diameter (in)
0,728
Cross Holes
No
Sleeve Inside Diameter (in)
0.511
Unique Features
No
Cat® Selector and Pressure Control Transmission Valve provides precise hydraulic pressure control within the transmission system
Cat
Faisceau de capteur de vitesse de transmission Cat®pour la commande hydraulique de la transmission et la vanne de sélection
Cat
1 - 16 sur 239 résultats
1 - 16 sur 239 résultats