AccueilFlexibles et tubesFlexibles, ensembles flexibles et composants de flexibleEnsembles flexibles456-8432: Flexible de 6,4 mm de diamètre interne
AccueilFlexibles et tubesFlexibles, ensembles flexibles et composants de flexibleEnsembles flexibles456-8432: Flexible de 6,4 mm de diamètre interne
456-8432: Flexible de 6,4 mm de diamètre interne

Flexible à deux tresses de câble

Marque: Cat

Longueur personnalisée
Images du produit
456-8432: Flexible de 6,4 mm de diamètre interne
456-8432: Flexible de 6,4 mm de diamètre interne

Flexible à deux tresses de câble

Marque: Cat

Longueur personnalisée
Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 456-8432

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Capacité de pression (psi): 160 000,0
Bulk Unit of Measure: CM
Diamètre intérieur (in): 0,25
Diamètre intérieur (mm): 6,35
Taille (in): -4
Diamètre extérieur (in): 0,62
Diamètre extérieur (mm): 15,8
Pression de fonctionnement (kPa): 40 000,0
Pression de fonctionnement (psi): 5 801,0
Température de fonctionnement: -40 °C à 100 °C
Matière: Caoutchouc
Application: Liquides à base de pétrole et d'eau
SAE: SAE 100R2
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 456-8432

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée