Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

Accueil481-3211: Coude d’échappement en aluminium
Accueil481-3211: Coude d’échappement en aluminium
481-3211: Coude d’échappement en aluminium

Coude d’échappement pour moteur Cat® en fonte d’aluminium

Marque: Cat

Images du produit
481-3211: Coude d’échappement en aluminium
481-3211: Coude d’échappement en aluminium
481-3211: Coude d’échappement en aluminium
481-3211: Coude d’échappement en aluminium
481-3211: Coude d’échappement en aluminium

Coude d’échappement pour moteur Cat® en fonte d’aluminium

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 481-3211

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Distance entre les trous des brides (in): 3,66
Distance entre les trous des brides (mm): 93
Matière: Aluminium moulé
Angle d'inclinaison: 22,5°
Largeur entre les trous des brides (in): 2,72
Largeur entre les trous des brides (mm): 69
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 481-3211

TOMBEREAU DE CHANTIER

777G

MOTEUR POUR L'INDUSTRIE DU PÉTROLE

C32 C27

MOTEUR POUR LOCOMOTIVES

C32

MOTEUR - MACHINE

C27

CHARGEUSE SUR PNEUS

993K 990K 992K 990

GROUPE ÉLECTROGÈNE

C27

FOREUSE ROTATIVE

MD6250 MD6310

ALTERNATEUR

SR5 SR4B

MOTEUR INDUSTRIEL

C32 C27

TRACTEUR À CHAÎNES

D11R D11T D6T D10T2 D10 D11

PELLE CHARGEUSE HYDRAULIQUE

6015B 6040 6020B 6015 6030

GROUPE ÉLECTROGÈNE POUR L'INDUSTRIE DU PÉTROLE

C27

PRODUITS DU SECTEUR MINIER ÉLARGI

LD350

TRACTEUR SUR PNEUS

854 844 854K 844K

TOMBEREAU

775G 773G 775G OEM 775G LRC 773G OEM 777G

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée