AccueilOutils d'attaque du solLames de coupe du godet et protection de la lameSegments de lame de coupe de godet4T-7183: BORD - SEGMENT
AccueilOutils d'attaque du solLames de coupe du godet et protection de la lameSegments de lame de coupe de godet4T-7183: BORD - SEGMENT
4T-7183: BORD - SEGMENT

Marque: Cat

fallback-image
N'est plus fabriqué
4T-7183: BORD - SEGMENT
Contacter le concessionnaire pour des options de rechange.

Marque: Cat

N'EST PLUS FABRIQUÉ
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 4T-7183

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Depth (in): 19,0
Hole Spacing (in): 3,346
Thickness (mm): 35,0
Width (in): 12,283
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 312,0
Position: RH
Spade Angle: 15,0
Hole Quantity: 3
Edge Type: Continuous
Thickness (in): 1,378
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 482,6
Hole Spacing (mm): 85,0
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 4T-7183

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée