AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis534-1296: BOULON
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis534-1296: BOULON
534-1296: BOULON

Marque: Cat

Images du produit
534-1296: BOULON
534-1296: BOULON
534-1296: BOULON
534-1296: BOULON
534-1296: BOULON

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 534-1296

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Bolt Length (in): 11.811
Bolt Length (mm): 300,0
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 0,413
Grip Length (mm): 10,5
Matière: Alliage de zinc,Acier spécial,Acier spécial faiblement allié
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M30
Thread Size (dia x pitch) (mm): M30x3.5
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 534-1296

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée