Accueil536-9238: BOULON - HEX.
Accueil536-9238: BOULON - HEX.
536-9238: BOULON - HEX.

Marque: Cat

fallback-image
N'est plus fabriqué
536-9238: BOULON - HEX.
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
Description relative au numéro de pièce 536-9238


~

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 536-9238

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Bolt Length (in): 2.756
Bolt Length (mm): 70,0
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,413
Grip Length (mm): 10,5
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M30-3.5
Matière: Acier inoxydable
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M30
Thread Size (dia x pitch) (mm): M30x3.5
Class or Grade: Austenitic
Hand of Thread: RH
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 536-9238

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée