AccueilTrain de roulementComposants de chaîneEnsembles maillon562-9001: Ensemble maillon
AccueilTrain de roulementComposants de chaîneEnsembles maillon562-9001: Ensemble maillon
562-9001: Ensemble maillon

Les maillons de chenille Cat® sont utilisés dans le train de roulement

Marque: Cat

Images du produit
562-9001: Ensemble maillon
562-9001: Ensemble maillon
562-9001: Ensemble maillon
562-9001: Ensemble maillon
562-9001: Ensemble maillon

Les maillons de chenille Cat® sont utilisés dans le train de roulement

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 562-9001

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Inclinaison de chaîne (in): 12,5
Inclinaison de chaîne (mm): 317,5
Taille de vis (in): 1-3/8
Nombre de sections de chaîne: 41,0
Pin Retention System: PPR
Link Outside Spread (mm): 332.5
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 3.701
Rail To Bushing OD (mm): 61.7
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 11.476
Rail To Bushing OD (in): 2.429
Bushing OD (in): 4.488
Bolt Hole Diameter (mm): 35.71
Link Outside Spread (in): 13.091
Number of Sections: 41
Bushing OD (mm): 114
Track Bolt Thread: 1.375
UC System: HDXL
Rail To Pin Boss OD (mm): 69
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 94
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 225.5
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 291.5
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 2.717
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 1.406
Pin Length (mm): 350.82
Link Inside Spread Sprocket (mm): 146
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 8.878
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 5.748
Link Height (mm): 207
Pin Length (in): 13.812
Link Inside Spread Roller (mm): 158.3
Link Height (in): 8.15
Master Bolt Thread: M36
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 6.232
Master Link Type: 1 Tooth Master
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 562-9001

TRACTEUR À CHAÎNES

D11T D11

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée