Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilTrain de roulementComposants de chaîneMaillons de chaîne599-0001: Maillon de chaîne
AccueilTrain de roulementComposants de chaîneMaillons de chaîne599-0001: Maillon de chaîne
599-0001: Maillon de chaîne

Maillon maître de chenille latérale droite Cat® utilisé pour les chenilles lubrifiées à la graisse

Marque: Cat

Images du produit
599-0001: Maillon de chaîne
599-0001: Maillon de chaîne
599-0001: Maillon de chaîne
599-0001: Maillon de chaîne
599-0001: Maillon de chaîne

Maillon maître de chenille latérale droite Cat® utilisé pour les chenilles lubrifiées à la graisse

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 599-0001

Description :
Un maillon principal de chenille est le système de chenille continue utilisé dans le train de roulement, servant de point de connexion entre les deux extrémités de la chaîne de chenille. Fabriqué à partir de matériaux durables, le maillon principal se compose d'une plaque de liaison et d'une goupille de raccordement, qui sécurise la chenille en une boucle continue. Pour relier les extrémités de la chaîne de chenilles, le maillon principal est positionné entre les derniers maillons de la chaîne sur le côté droit, alignant les bagues avec les trous de la plaque du maillon.

Attributs :
• Résiste aux charges et contraintes élevées pendant le fonctionnement.
• Fixe le maillon principal en place et permet une articulation souple entre les maillons.
• Trempé pour augmenter la solidité et la résistance à l’usure.

Applications :
Un maillon principal est utilisé pour relier les deux extrémités de la chaîne de traction pour le déplacement de l'ensemble des maillons de la chaîne dans le train de roulement.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 599-0001

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Poids (kg): 1,53
Poids (lb): 3,36
Overall Height (in): 2,913
Pin Retention System: Press Fit
Bushing End Strap Thickness (mm): 14.8
Track Pitch (mm): 154,0
Bore To Rail (mm): 40.5
Track Pitch (in): 6,063
Overall Height (mm): 74,0
Steel Spec: 1E0669
Bushing End Strap Thickness (in): 0.583
Bore To Rail (in): 1.594
Bolt Hole Diameter (mm): 14.2
Track Pin Bore Diameter (in): 0.935
Track Link Crown Height (mm): 0
Track Pin Bore Diameter (mm): 23.75
Pin End Strap Thickness (in): 0.945
UC System: HD
Rail To Pin Boss OD (mm): 23.5
Track Link Crown Height (in): 0
Pin End Strap Thickness (mm): 24
Rail To Pin Boss OD (in): 0.925
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.559
Master Bolt Thread: M14
Bushing Bore Diameter (in): 1.614
Master Link Type: Slip Fit Master
Bushing Bore Diameter (mm): 41
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 599-0001

MINIPELLE HYDRAULIQUE

308E CR 308E2SR 308.5 308 307.5 309 307 307D 308E 308D 308E2 SR 308E SR 308E2CR 307E 308E2 307E2 308E2 CR

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée