Accueil5W-7393: JOINT - JOINT TORIQUE
Accueil5W-7393: JOINT - JOINT TORIQUE
5W-7393: JOINT - JOINT TORIQUE

Joint torique

Marque: Cat

Images du produit
5W-7393: JOINT - JOINT TORIQUE
5W-7393: JOINT - JOINT TORIQUE

Joint torique

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 5W-7393

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
Compatibilité: Résistant à l'abrasion ; lubrifiants synthétiques à base d'alpha oléfine ; éthylène glycol ; combustibles hydrocarbonés ; lubrifiants à base de pétrole ; huiles et graisses silicones ; eau, liquides de refroidissement moteur à base d'eau ; ORFS, joints STORS
Diamètre de la section (mm): 3,53
Diamètre intérieur du joint (mm): 278,99
Diamètre intérieur (mm): 278,99
Non-compatibilité: Liquides de frein automobile et avion ; niveaux élevés d'ozone ; cétones ; fluides esterphosphoriques ; acides forts ; lumière ultraviolette
Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
Applications: Manutention du carburant à température ambiante ; opérations sur le GPL haute ou basse pression ; liquides hydrauliques (jusqu'à 10 335 kPa/1 500 psi) ; joints de direction assistée ; joints de thermostat de radiateur
Diamètre de la section (mm): 0,139
Taille (in): 276
Température (°F): -40 - 212
Température (°C): -40 - 100
Diamètre intérieur (in): 10,984
Matière: NBR (90),NBR - Nitrile,Caoutchouc Nitrile / NBR / HNBR / XNBR
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 5W-7393

PELLE HYDRAULIQUE

205B 205 213B 211B

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée