AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur601-4616: KIT DE JOINTS STATIQUES DU CARTER DE VOLANT
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur601-4616: KIT DE JOINTS STATIQUES DU CARTER DE VOLANT
601-4616: KIT DE JOINTS STATIQUES DU CARTER DE VOLANT

Kit de joints statiques pour structure arrière Cat®

Marque: Cat

Images du produit
601-4616: KIT DE JOINTS STATIQUES DU CARTER DE VOLANT
601-4616: KIT DE JOINTS STATIQUES DU CARTER DE VOLANT

Kit de joints statiques pour structure arrière Cat®

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

7N-3368: Joint statique de bloc-cylindres de 0,8 mm d'épaisseur
7N-3368: Joint statique de bloc-cylindres de 0,8 mm d'épaisseurQuantité: 1
252-8374: Joint statique de couvercle arrière de 1 mm d'épaisseur
252-8374: Joint statique de couvercle arrière de 1 mm d'épaisseurQuantité: 2
2W-0752: Joint statique en caoutchouc à quatre trous de 0,8 mm d'épaisseur
2W-0752: Joint statique en caoutchouc à quatre trous de 0,8 mm d'épaisseurQuantité: 2
619-0636: Joint statique de carter de volant
619-0636: Joint statique de carter de volantQuantité: 2
4B-8407: Joint statique de carter de volant
4B-8407: Joint statique de carter de volantQuantité: 7
234-8937: Couvercle de rotation d'outil de 2,23 mm avec joint collé
234-8937: Couvercle de rotation d'outil de 2,23 mm avec joint colléQuantité: 2
6V-3348: Joint torique de 18,42 mm de diamètre intérieur
6V-3348: Joint torique de 18,42 mm de diamètre intérieurQuantité: 4
7X-4805: Joint torique de 9,12 mm de diamètre intérieur
7X-4805: Joint torique de 9,12 mm de diamètre intérieurQuantité: 3
569-7729: Joint de vilebrequin extérieur de 272,288 mm
569-7729: Joint de vilebrequin extérieur de 272,288 mmQuantité: 1
3K-0360: Joint torique de 16,36 mm de diamètre intérieur
3K-0360: Joint torique de 16,36 mm de diamètre intérieurQuantité: 3
5F-9657: Joint torique de 36,09 mm de diamètre intérieur
5F-9657: Joint torique de 36,09 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
9Y-6089: Joint statique de carter de volant de 0,8 mm d’épaisseur
9Y-6089: Joint statique de carter de volant de 0,8 mm d’épaisseurQuantité: 3
Affichage de 1 à 12 sur 12
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 601-4616

Description:
Ce kit (601-4616) contient les joints statiques et les joints nécessaires pour remonter le couvercle arrière. Ce kit ne comprend pas le joint statique du carter d’huile.

Attributs:
Nos kits sont conçus pour plus de commodité : préemballés, commandés sous un numéro de pièce unique et livrés dans une seule boîte, ils vous permettent de gagner du temps et d’économiser de l’argent.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 601-4616

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 601-4616

MODULE D'ALIMENTATION

3516C PM3516 PM3512 PP3516 XQC1600 PM3412 PMG3516 PM3508

MOTEUR POUR L'INDUSTRIE DU PÉTROLE

3508C 3516C 3512C

MOTEUR INDUSTRIEL

3508B 3512B 3516B

APPLICATIONS AUXILIAIRES MARINES

3512C 3512B 3508B 3516B 3512

MOTEUR POUR LOCOMOTIVES

3512 3508C 3516C 3516B 3508B 3512C 3512B

MOTEUR MARIN

3516 3512 3508 3508B 3516B 3516C 3512B

GROUPE ÉLECTROGÈNE

3508 G3516 G3512 G3508 3516C GEN G3516B G3520C 3508C G3512E G3520B 3516 3516C G3520E 3516B 3508B 3512 3512C 3512B

MOTEUR DE GROUPE ÉLECTROGÈNE

G3508 G3516 G3512 3512 3512B 3508B 3516 3516B

MOTEUR À GAZ

G3516B G3512 G3516 G3508

ALTERNATEUR

SR4B SR4BHV

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée