AccueilOutils d'attaque du solSystèmes d'adaptateur et dents de godetAdaptateurs7T-3306: Adaptateur à double languette, côté gauche
AccueilOutils d'attaque du solSystèmes d'adaptateur et dents de godetAdaptateurs7T-3306: Adaptateur à double languette, côté gauche
7T-3306: Adaptateur à double languette, côté gauche

Adaptateur à double languette côté gauche J300

Marque: Cat

Images du produit
7T-3306: Adaptateur à double languette, côté gauche
7T-3306: Adaptateur à double languette, côté gauche
7T-3306: Adaptateur à double languette, côté gauche
7T-3306: Adaptateur à double languette, côté gauche
7T-3306: Adaptateur à double languette, côté gauche
7T-3306: Adaptateur à double languette, côté gauche

Adaptateur à double languette côté gauche J300

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 7T-3306

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Position: Côté gauche
Taille de l'adaptateur: J300
Matériau résistant à l'abrasion (ARM): Option Standard
Machine: Pelle hydraulique
Équipement: Soudé
Series: J Series
Size: J300
Overall Length (mm): 306,0
Width (in): 2,677
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 12,047
Width (mm): 68,0
Base Edge Thickness Class: 32
Bevel Angle: 22,5
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 7,48
Corner Kickout Angle: 4
Bottom Strap Length (mm): 190,0
Type: Two Strap
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0,0
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 7T-3306

PELLE HYDRAULIQUE

219D E180 215B EL180 EL200B 219 215C 215D E200B

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée