Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

Accueil8S-0668: ENS. VIS
Accueil8S-0668: ENS. VIS
8S-0668: ENS. VIS

Marque: Cat

fallback-image
N'est plus fabriqué
8S-0668: ENS. VIS
Contacter le concessionnaire pour des options de rechange.

Marque: Cat

N'EST PLUS FABRIQUÉ
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 8S-0668

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une description pour cette pièce.

Spécifications pour le numéro de pièce 8S-0668

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Matière: Acier inoxydable
Bolt Length (in): 0.25
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): No. 8 (.164)
Grip Length (mm): 99 999,99
Thread Size (dia x pitch) (mm): No. 8 (.164)x32
Class or Grade: Austenitic
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Grip Length (in): 3 937,008
Bolt Length (mm): 6,35
Hand of Thread: RH
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 8S-0668

TRACTEUR SUR PNEUS

657 666

DÉCAPEUSE SUR PNEUS

657 666 666B 657B

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée