Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesJoints toriques8U-7965: Bague d'étanchéité
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesJoints toriques8U-7965: Bague d'étanchéité
8U-7965: Bague d'étanchéité

Bague d'étanchéité Cat® pour pivot

Marque: Cat

Images du produit
8U-7965: Bague d'étanchéité

Bague d'étanchéité Cat® pour pivot

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 8U-7965

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre intérieur (in): 3,74
Diamètre intérieur (mm): 95,0
Diamètre extérieur (in): 4,49
Diamètre extérieur (mm): 114,0
Épaisseur (in): 0,08
Épaisseur (mm): 2,0
Poids (kg): 0,03
Poids (lb): 0,07
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 8U-7965

PELLE HYDRAULIQUE

336 MHPU M318F M315F M312 M315 M317F M318 336 M325D MH M325D L MH 206B 212B M320

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUS

M323F M325C MH M313C MH3026 M313D M315C M315D M322D2 MH MH3024 M315D2 M322D MH M317D2 M318D MH M322F M314F M322D M322C M320F M318D M316C M318C M320 M316F M316D M318F M317 M320D2 M322D2 M318C MH M324D2 MH

PELLE POUR MANUTENTION

M325D MH M325D L MH MH3022 MH3024

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée