AccueilOutils d'attaque du solMatériel et retenue pour outils d'attaque du solBoulons d'outils d'attaque du sol9X-8888: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
Accueil
Outils d'attaque du solMatériel et retenue pour outils d'attaque du solBoulons d'outils d'attaque du sol
9X-8888: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
9X-8888: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

Taille impériale

Marque: Cat

Images du produit
9X-8888: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
9X-8888: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

Taille impériale

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 9X-8888
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Description relative au numéro de pièce 9X-8888

Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 9X-8888

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Bolt Length (in): 3.25
Bolt Length (mm): 82,55
Type de boulon: Boulons à tête six pans
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 1,5
Grip Length (mm): 38,1
Filetage: Filetage épais UNC
Taille de filet (in - TPI) (in): 3/4-10
Longueur de serrage - 2 (in): 1,50
Hauteur de la tête - 4 (in): 0,58
Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
Longueur totale du boulon - 3 (in): 3 1/4
Largeur de la tête - 5 (in): 1,13
Matière: Alliage de zinc,Acier au carbone
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x10
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 9X-8888

COMPACTEUR TANDEM VIBRANT

CP-433B CS-433B

TOMBEREAU ARTICULÉ POUR EXPLOITATIONS MINIÈRES

AD55 AE40 II AD45 AE40 AD40

MOTEUR - INDUSTRIEL

G3612 G3616 G3608

MOTEUR - GROUPE ÉLECTROGÈNE

3608 3606 C280-16 3616 G3516B

TOMBEREAU ARTICULÉ

D350E D400E

PRODUITS MARINS

3616 3612 C280-16 C280-12 C280-6 C280-8 3608 3516B

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert