Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Sélectionner un atelier
Pour la disponibilité et les prix
Sélectionner un atelier
Sélectionner un atelier
Utilisés pour creuser, transporter, niveler, décharger et aplanir dans une large variété d'applications.
Cat
Largeur
74.1 in
Capacité
0.58 yd³
Poids
597.5 lb
Hauteur
16.8 in
Longueur
27.9 in
Capacité nominale (yd³)
0.58
Épaisseur de la lame de base
0.7 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur (in)
74
Outils d'attaque du sol
Lame de coupe à boulonner
Utilisés pour creuser, transporter, niveler, décharger et aplanir dans une large variété d'applications.
Cat
Largeur
80.2 in
Capacité
0.63 yd³
Poids
630.5 lb
Hauteur
16.8 in
Longueur
27.9 in
Capacité nominale (yd³)
0.63
Épaisseur de la lame de base
0.7 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur (in)
80
Outils d'attaque du sol
Lame de coupe à boulonner
Utilisés pour creuser, transporter, niveler, décharger et aplanir dans une large variété d'applications.
Cat
Largeur
68.1 in
Capacité
0.52 yd³
Poids
551.2 lb
Hauteur
16.8 in
Longueur
27.9 in
Capacité nominale (yd³)
0.52
Épaisseur de la lame de base
0.7 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur (in)
68
Outils d'attaque du sol
Lame de coupe à boulonner
Excellentes forces de serrage permettant de saisir des objets volumineux aux formes irrégulières, tels que les arbres et les débris de recyclage.
Cat
Capacité nominale (yd³)
0.48
Largeur
74.1 in
Capacité
0.48 yd³
Poids
961 lb
Hauteur
29.1 in
Longueur
36.2 in
Épaisseur de la lame de base
0.7 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Pression en ordre de marche
3335.9 psi
Largeur (in)
74
Ouverture des mâchoires
30.2 in
Angle de la coquille
89degrés
Type d'interface
Attache compacte rigide
Outils d'attaque du sol
Lame de coupe à boulonner
Excellentes forces de serrage permettant de saisir des objets volumineux aux formes irrégulières, tels que les arbres et les débris de recyclage.
Cat
Outils d'attaque du sol
Lame de coupe à boulonner
Capacité nominale (yd³)
0.52
Largeur (in)
80
Largeur
80.2 in
Capacité
0.52 yd³
Poids
1016 lb
Hauteur
29.1 in
Longueur
36.2 in
Épaisseur de la lame de base
0.7 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Pression en ordre de marche
3335.9 psi
Ouverture des mâchoires
30.2 in
Angle de la coquille
89degrés
Type d'interface
Attache compacte rigide
Utilisés pour creuser, transporter, niveler, décharger et aplanir dans une large variété d'applications.
Cat
Largeur
80.2 in
Capacité
0.63 yd³
Poids
582 lb
Hauteur
16.8 in
Longueur
27.9 in
Capacité nominale (yd³)
0.63
Épaisseur de la lame de base
0.7 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur (in)
80
Outils d'attaque du sol
Dents à boulonner
Utilisés pour creuser, transporter, niveler, décharger et aplanir dans une large variété d'applications.
Cat
Largeur
74.1 in
Capacité
0.58 yd³
Poids
549 lb
Hauteur
16.8 in
Longueur
27.9 in
Capacité nominale (yd³)
0.58
Épaisseur de la lame de base
0.7 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur (in)
74
Outils d'attaque du sol
Dents à boulonner
Increased clamping forces over the standard Multi-Purpose Bucket allows larger irregular shaped objects to be moved securely with ease.
Cat
Width
80 in
Capacity
0.76 yd³
Weight
1413.2 lb
Length
41.5 in
Base Edge Thickness
0.7 in
Cutting Edge Thickness
0.6 in
Operating Pressure
3480.9 psi
Jaw Opening
29.7 in
Clam Angle
69 degrees
Interface Type
Skid Steer Coupler
Utilisation d'une vis à pales et d'une porte de goulotte à commande hydraulique pour le brassage de matériaux dans un large éventail d'applications.
Cat
Capacité
0.33 yd³
Largeur
54.7 in
Diamètre de la tarière (in)
20
Largeur hors tout (in)
63
Débit hydraulique requis
Débit standard
Plage de régimes de la vis
10-30tr/min
Mode de transmission
Chaîne
Capacité nominale (yd³)
0.33
Hauteur
34.5 in
Longueur
32 in
Débit hydraulique optimal
60-70 lpm (16-18 gpm)
Pression hydraulique optimale
140-200 bar (2031-2901 psi)
Poids
948 lb
Diamètre de la tarière
20 in
Nombre de pales de la vis
11
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur hors tout
63.2 in
Increased clamping forces over the standard Multi-Purpose Bucket allows larger irregular shaped objects to be moved securely with ease.
Cat
Width
86 in
Capacity
0.82 yd³
Weight
1472.7 lb
Length
41.5 in
Base Edge Thickness
0.7 in
Cutting Edge Thickness
0.6 in
Operating Pressure
3480.9 psi
Jaw Opening
29.7 in
Clam Angle
69 degrees
Interface Type
Skid Steer Coupler
Utilisés pour creuser, transporter, niveler, décharger et aplanir dans une large variété d'applications.
Cat
Largeur
62 in
Capacité
0.47 yd³
Poids
440.9 lb
Hauteur
16.8 in
Longueur
27.9 in
Capacité nominale (yd³)
0.47
Épaisseur de la lame de base
0.7 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur (in)
62
Outils d'attaque du sol
Lame de coupe à boulonner
Ils permettent de charger et de transporter des matériaux de très faible densité dans un large éventail d'applications.
Cat
Largeur
86 in
Capacité
1.40 yd³
Poids
804.7 lb
Hauteur
29.8 in
Longueur
40.6 in
Capacité nominale (yd³)
1.4
Épaisseur de la lame de base
0.7 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur (in)
86
Outils d'attaque du sol
Lame de coupe à boulonner
Utilisés pour creuser, transporter, niveler, décharger et aplanir dans une large variété d'applications.
Cat
Largeur
68.1 in
Capacité
0.52 yd³
Poids
509.3 lb
Hauteur
16.8 in
Longueur
27.9 in
Capacité nominale (yd³)
0.52
Épaisseur de la lame de base
0.7 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur (in)
68
Outils d'attaque du sol
Dents à boulonner
Excellentes forces de serrage permettant de saisir des objets volumineux aux formes irrégulières, tels que les arbres et les débris de recyclage.
Cat
Largeur
62 in
Capacité
0.39 yd³
Poids
851 lb
Hauteur
29.1 in
Longueur
36.2 in
Capacité nominale (yd³)
0.39
Épaisseur de la lame de base
0.7 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Pression en ordre de marche
3335.9 psi
Largeur (in)
62
Ouverture des mâchoires
30.2 in
Angle de la coquille
89degrés
Type d'interface
Attache compacte rigide
Outils d'attaque du sol
Lame de coupe à boulonner
Conçues pour la manutention d'un large éventail de matériaux dans de nombreuses conditions de fonctionnement.
Cat
Largeur
74.1 in
Largeur (in)
74
Poids
1159.6 lb
Débit hydraulique requis
Débit standard non électrique
Catégorie de machine
Chargeur compact rigide
Hauteur - Grappins fermés
20.7 in
Longueur
29.5 in
Épaisseur de la lame de base
0.7 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Pression en ordre de marche
3335.9 psi
Ouverture des mâchoires
40 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Increased clamping forces over the standard Multi-Purpose Bucket allows larger irregular shaped objects to be moved securely with ease.
Cat
Width
86 in
Capacity
0.82 yd³
Weight
1419.8 lb
Length
44.3 in
Base Edge Thickness
0.7 in
Operating Pressure
3480.9 psi
Jaw Opening
29.7 in
Clam Angle
69 degrees
Interface Type
Skid Steer Coupler
1 - 16 sur 87 résultats
1 - 16 sur 87 résultats