AccueilTrain de roulementComposants de roulementBarbotins et segmentsBarbotins140-4022: BARBOTIN
Accueil
Train de roulementComposants de roulementBarbotins et segmentsBarbotins
140-4022: BARBOTIN
140-4022: BARBOTIN

Cat® Track Sprocket Plain Steel, Offset, 9 Bolts, 21 Teeth, 101.6mm Track Pitch

Marque: Cat

fallback-image
140-4022: BARBOTIN

Cat® Track Sprocket Plain Steel, Offset, 9 Bolts, 21 Teeth, 101.6mm Track Pitch
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
Diagramme des pièces pour 140-4022
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 140-4022

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Back Lash (in): 0,232
Sound Segment: No
Relieved: No
Pocket Angle (degrees): 55.6
Pitch (in): 4
Pitch (mm): 101,6
Bolt Circle Diameter (mm): 212
Bushing Radius (in): 0,644
Bolt Circle Diameter (in): 8,346
Bushing Radius (mm): 16,35
Material Type: Plain Steel
Sprocket Mounting Type: Offset
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
UC System: HD
Bolt Thread Size: M12
Tooth Width (in): 1,417
Tip Diameter (mm): 354
Tooth Width (mm): 36
Number of Teeth: 21
Number of Bolts: 9
Tip Diameter (in): 13,937
Pitch Circle Diameter: 344.7
Packing Offset Diameter: 99999.99
Inner Diameter (mm): 190
Inner Diameter (in): 7,48
Back Lash (mm): 5,9
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 140-4022

MINIPELLE HYDRAULIQUE

302.5 302.5C

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert