AccueilTrain de roulementComposants du train de roulement à chaînes en caoutchoucGalets146-6064: Ensemble rouleau supérieur
Accueil
Train de roulementComposants du train de roulement à chaînes en caoutchoucGalets
146-6064: Ensemble rouleau supérieur
146-6064: Ensemble rouleau supérieur

Rouleau supérieur

Marque: Cat

Images du produit
146-6064: Ensemble rouleau supérieur
146-6064: Ensemble rouleau supérieur
146-6064: Ensemble rouleau supérieur
146-6064: Ensemble rouleau supérieur
146-6064: Ensemble rouleau supérieur

Rouleau supérieur

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 146-6064
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 146-6064

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Flange OD (mm): 80
Diamètre de la bride (in): 3
Diamètre de filetage (in): 3
Diamètre de filetage (mm): 76,2
Diamètre d'arbre (mm): 30
Type de bride: Bride simple
Diamètre (mm): 76,2
Largeur de train de roulement (mm): 151,5
Diamètre de la bride (mm): 76,2
Shaft Mounting Length (mm): 25
Shaft Mounting Length (in): 0,984
Application: Standard Application
Outside Spread (in): 4,331
Outside Spread (mm): 110
Flange OD (in): 3,15
Tread OD (in): 3
Inside Spread (mm): 0
Shaft OD (in): 1,181
Inside Spread (in): 0
Shaft OD (mm): 30
Mounting Type: R-Groove
UC System: HD
Tread OD (mm): 76,2
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 146-6064

MINIPELLE HYDRAULIQUE

303.5 302.5 302.5C

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert