AccueilBoulonnerie, joints et consommablesInformations, messages et marquages140-5945: Autocollant d'identification de klaxon
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesInformations, messages et marquages
140-5945: Autocollant d'identification de klaxon
140-5945: Autocollant d'identification de klaxon

Autocollant de klaxon d’identification Cat® pour une identification et un étiquetage clairs des composants de commande électrohydraulique

Marque: Cat

Images du produit
140-5945: Autocollant d'identification de klaxon
140-5945: Autocollant d'identification de klaxon
140-5945: Autocollant d'identification de klaxon
140-5945: Autocollant d'identification de klaxon
140-5945: Autocollant d'identification de klaxon

Autocollant de klaxon d’identification Cat® pour une identification et un étiquetage clairs des composants de commande électrohydraulique

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 140-5945
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Description relative au numéro de pièce 140-5945

Description :
Un film d’identification du klaxon est un autocollant ou une étiquette qui se trouve généralement sur le tableau de bord des chargeuses-pelleteuses et qui est utilisé pour alerter les zones environnantes pendant l’utilisation de l’équipement et aide également l’opérateur à assurer une communication efficace dans la zone de travail.

Attributs :
• Conçu pour être suffisamment solide et ne pas se décoller avec le temps.
• Imprimé avec une couleur de fond noire pour améliorer la visibilité du modèle.

Applications :
Un film d’identification du klaxon aide le conducteur à trouver l’emplacement du klaxon, principalement utilisé dans les compacteurs de sol CAT, les compacteurs à déchets, les foreuses rotatives/à chaînes, les porte-outils intégrés, les niveleuses, les tracteurs sur pneus et les chargeuses sur pneus.

Voir plus
Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le phtalate de di(2-éthylhexyle) (DEHP), qui est connu de l'État de Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres dommages à la reproduction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov.
Spécifications pour le numéro de pièce 140-5945

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Couleur du film: Noir
Type: Autocollant d'identification
Largeur du film (in): 0,78
Largeur du film (mm): 20
Longueur (in): 0,78
Longueur (mm): 20
Largeur (mm): 20
Couleur des lettres: Blanc
Épaisseur (in): 0,01
Largeur (in): 0,79
Épaisseur (mm): 0,5
Material: Polycarbonate Plastic
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 140-5945

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT62H IT38H

SOIL COMPACTOR

825 825K 815K 815

WHEEL DOZER

834 814K 854G 834K 854K 814 824 824K 844K

LANDFILL COMPACTOR

816K 836K 816 826K 836 826

MOTOR GRADER

16M 18M3 12M 16M3 24M 24 14M-3 14M3 160 12M 3 12M 2 16 14 18 140M 120M 160M 2 160M 3 160M 140M 3 AWD 14L 150 14M 12M 3 AWD 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 120M 2

WHEEL LOADER

972G II 980 XE 962 982XE 980G II 980XE 988H 962G II 966 972H 980H 972 972XE 814K 966XE 980 982 950G II 938H 966H 962H 986H 950H 966G II 950 982 XE

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert