AccueilOutils d'attaque du solLames de coupe du godet et protection de la lameLames de coupe de godet159-0372: Lame de coupe centrale
Accueil
Outils d'attaque du solLames de coupe du godet et protection de la lameLames de coupe de godet
159-0372: Lame de coupe centrale
159-0372: Lame de coupe centrale

Lame de coupe, 16 mm

Marque: Cat

Images du produit
159-0372: Lame de coupe centrale
159-0372: Lame de coupe centrale
159-0372: Lame de coupe centrale
159-0372: Lame de coupe centrale
159-0372: Lame de coupe centrale

Lame de coupe, 16 mm

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 159-0372
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 159-0372

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Hole Spacing (in): 2,5
Edge Length (in): 13,386
Edge Length (mm): 340,0
Position: RH/LH
Hole Quantity: 3
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 63,5
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 2,5
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 63,5
Thickness (mm): 16,0
End 1 Hole Spacing (in): 2,5
Width (in): 6,496
End 2 Hole Offset (mm): 101,5
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 165,0
End 2 Hole Offset (in): 3,996
End 1 Hole Offset (in): 4,39
End 1 Hole Offset (mm): 111,5
Thickness (in): 0,63
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 63,5
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 159-0372

MINIPELLE HYDRAULIQUE

308E CR 308E SR 308E2CR 308E2SR 308E 308D 308C 308E2 CR 308E2 SR

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert