AccueilFournitures d'atelierOutilsCliquets et douillesDouilles194-3518: Douille (entraînement 1/4 in)
AccueilFournitures d'atelierOutilsCliquets et douillesDouilles194-3518: Douille (entraînement 1/4 in)
194-3518: Douille (entraînement 1/4 in)

Cat® 6-Point Deep Length Metric Socket provides a secure grip and access to deep fasteners, ensuring effective torque application

Marque: Cat

Images du produit
194-3518: Douille (entraînement 1/4 in)
194-3518: Douille (entraînement 1/4 in)
194-3518: Douille (entraînement 1/4 in)

Cat® 6-Point Deep Length Metric Socket provides a secure grip and access to deep fasteners, ensuring effective torque application

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DescriptionCaractéristiques
Spécifications pour le numéro de pièce 194-3518

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur (mm): 50,8
Longueur (in): 2,0
Inner Diameter (mm): 5,08
Inner Diameter (in): 0,2
Hex Size (mm): 6,0
Hex Size (in): 0,236
Square Drive (in): 0.25
Outer Diameter (mm): 12,19
Outer Diameter (in): 0,48
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 0,018
Weight (lb): 0,04
Taille (mm): 6
Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée