AccueilCircuit hydrauliqueVérins hydrauliques et composantsAssemblages de vérin hydraulique230-8050: ASS. CYL - BASIQUE
Accueil
Circuit hydrauliqueVérins hydrauliques et composantsAssemblages de vérin hydraulique
230-8050: ASS. CYL - BASIQUE
230-8050: ASS. CYL - BASIQUE

Cat® 455mm Stroke Hydraulic Cylinder with Yoke Connection on Both ends used in Steering

Marque: Cat

fallback-image
230-8050: ASS. CYL - BASIQUE

Cat® 455mm Stroke Hydraulic Cylinder with Yoke Connection on Both ends used in Steering

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
A Hydraulic Cylinder consists of a cylinder barrel, in which a piston connected to a piston rod moves back and forth. The barrel is closed on one end by the cylinder bottom (also called the cap) and the other end by the cylinder head (also called the gland) where the piston rod comes out of the cylinder. The piston has sliding rings and seals and divides the inside of the cylinder into two chambers, the bottom chamber, the cap end, and the piston rod side chamber called the rod end.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and built for durability and reliability
• Ensuring a proper fit and reliable performance
• Can handle heavy loads

Applications:
A Hydraulic Cylinder is used in Steering to provide linear motion when hydraulic energy is converted into mechanical movement. Ensuring a proper fit and reliable performance.

Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le plomb et des composés du plomb, reconnus par l'État de Californie comme entraînant des cancers, des anomalies congénitales ainsi que des problèmes de fertilité. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.

A Hydraulic Cylinder consists of a cylinder barrel, in which a piston connected to a piston rod moves back and forth. The barrel is closed on one end by the cylinder bottom (also called the cap) and the other end by the cylinder head (also called the gland) where the piston rod comes out of the cylinder. The piston has sliding rings and seals and divides the inside of the cylinder into two chambers, the bottom chamber, the cap end, and the piston rod side chamber called the rod end.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and built for durability and reliability
• Ensuring a proper fit and reliable performance
• Can handle heavy loads

Applications:
A Hydraulic Cylinder is used in Steering to provide linear motion when hydraulic energy is converted into mechanical movement. Ensuring a proper fit and reliable performance.

Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le plomb et des composés du plomb, reconnus par l'État de Californie comme entraînant des cancers, des anomalies congénitales ainsi que des problèmes de fertilité. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.
Caractéristiques
Caractéristiques

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles
Modèles compatibles
Road Reclaimer
RM400
Reclaimer Mixer
RM-300RM400
Voir plus
Road Reclaimer
RM400
Informations sur la garantie
politique des retours
Diagramme des pièces pour 230-8050
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert