AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin258-0503: KIT DE JOINTS DE VÉRIN HYDRAULIQUE
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin
258-0503: KIT DE JOINTS DE VÉRIN HYDRAULIQUE
258-0503: KIT DE JOINTS DE VÉRIN HYDRAULIQUE

Kit de joints de vérin hydraulique

Marque: Cat

Images du produit
258-0503: KIT DE JOINTS DE VÉRIN HYDRAULIQUE
258-0503: KIT DE JOINTS DE VÉRIN HYDRAULIQUE

Kit de joints de vérin hydraulique

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

118-3944: Bague d'usure de diamètre intérieur 152,92
118-3944: Bague d'usure de diamètre intérieur 152,92Quantité: 1
096-3201: BAGUE
096-3201: BAGUEQuantité: 1
165-9286: Joint à lèvre de diamètre intérieur de 82,70 mm
165-9286: Joint à lèvre de diamètre intérieur de 82,70 mmQuantité: 1
7Y-5116: Bague d'appui de 85 mm de diamètre intérieur
7Y-5116: Bague d'appui de 85 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
087-5550: Bague de 150,20 mm de diamètre interne
087-5550: Bague de 150,20 mm de diamètre interneQuantité: 1
095-1635: Joint torique de 149,60 mm de diamètre intérieur
095-1635: Joint torique de 149,60 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
112-6921: JOINT - JOINT TORIQUE
112-6921: JOINT - JOINT TORIQUEQuantité: 1
170-9844: Joint tampon de 84 mm de diamètre intérieur
170-9844: Joint tampon de 84 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
170-9860: Joint en U de 83,4 mm de diamètre intérieur
170-9860: Joint en U de 83,4 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
9X-3604: ENS. JOINT
9X-3604: ENS. JOINTQuantité: 1
Affichage de 1 à 10 sur 10
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 258-0503

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 258-0503

PELLE HYDRAULIQUE

M318

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert