Connexion
Accouplement de pompe flexible standard Cat®
Marque: Cat
Accouplement de pompe flexible standard Cat®
Marque: Cat
Description :
Un accouplement de pompe flexible standard est un dispositif mécanique qui relie deux arbres rotatifs pour transmettre le couple et la puissance entre eux. L’accouplement se compose de deux moyeux, un attaché à chaque arbre, et d’un élément flexible qui relie les deux moyeux. L’élément flexible est généralement fait de caoutchouc, d’élastomères ou d’une combinaison de matériaux capables d’absorber les chocs et les vibrations, ce qui permet aux deux arbres de tourner à des angles et des vitesses différents sans endommager la machine.
Attributs :
• Flexibilité pour s’adapter au désalignement.
• La conception simple les rend faciles à fabriquer et à installer et réduit également le risque de défaillance due à l’usure ou aux dommages.
• Il amortit les vibrations et absorbe les chocs qui peuvent survenir pendant le fonctionnement.
• Fabriquée à partir de matériaux de haute qualité, ce qui assure la durabilité et la longue durée de vie.
Applications :
L’accouplement flexible standard permet de transmettre la puissance d’un arbre rotatif à un autre.
Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée