AccueilOutils d'attaque du solLames de coupe et emboutsEmbouts de lame3G-8320: Embout incurvé à chaud (gauche)
Accueil
Outils d'attaque du solLames de coupe et emboutsEmbouts de lame
3G-8320: Embout incurvé à chaud (gauche)
3G-8320: Embout incurvé à chaud (gauche)

Incurvé à chaud 22 mm D6

Marque: Cat

Images du produit
3G-8320: Embout incurvé à chaud (gauche)
3G-8320: Embout incurvé à chaud (gauche)
3G-8320: Embout incurvé à chaud (gauche)
3G-8320: Embout incurvé à chaud (gauche)
3G-8320: Embout incurvé à chaud (gauche)

Incurvé à chaud 22 mm D6

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 3G-8320
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 3G-8320

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Lower Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (mm): 101,6
Thickness (mm): 22
End Bit Type: HC
Overall Length (mm): 428,4
Width (in): 9,516
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 101,6
Overall Length (in): 16,866
Width (mm): 241,7
Upper Hole Spacing (in): 4
Position: LH
Upper Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (in): 4
Thickness (in): 0,866
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 3G-8320

TRACTEUR À CHAÎNES

D6G2 XL D6D D6E D6G SR D6F SR D6G D6E SR

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert