AccueilFlexibles et tubesAdaptateurs, coupleurs et raccordsCoupleurs431-9024: Raccord permanent
Accueil
Flexibles et tubesAdaptateurs, coupleurs et raccordsCoupleurs
431-9024: Raccord permanent
431-9024: Raccord permanent

Raccord permanent en spirale DIN XN - Pivot femelle 90 degrés Cat®

Marque: Cat

Images du produit
431-9024: Raccord permanent
431-9024: Raccord permanent
431-9024: Raccord permanent
431-9024: Raccord permanent
431-9024: Raccord permanent

Raccord permanent en spirale DIN XN - Pivot femelle 90 degrés Cat®
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
Diagramme des pièces pour 431-9024
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 431-9024

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Connecteur: Permanent
Matière: ACIER
Revêtement: Galvanisé
Forme: 90 deg
Type de connecteur: PIVOT FEMELLE DIN
Taille du filetage (dia. x pas) (mm): M18 X 1.5
Décalage en bout (mm): 38
Décalage en bout (in): 1,5
Longueur (mm): 74
Longueur (in): 2,91
Facteur de découpe (mm): 33
Facteur de découpe (in): 1,3
Taille de flexible recommandée (mm): 9,52
Taille de flexible recommandée (in): 0,37
Compatibilité: SAE 100R12, SAE 100R15
Taille de la vis hexagonale (mm): 22
Taille de la vis hexagonale (in): 0,87
Type de joint: NBR 3E-4296
Description: Raccord permanent 6XN
Applications: Raccord permanent à utiliser avec un flexible hydraulique. Pour en savoir plus, consultez votre concessionnaire CAT local.
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 431-9024

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert