AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin438-8593: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin
438-8593: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
438-8593: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Images du produit
438-8593: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
438-8593: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

8T-0763: Joint en 2 pièces de 133,35 mm de diamètre d'alésage
8T-0763: Joint en 2 pièces de 133,35 mm de diamètre d'alésageQuantité: 1
421-4025: Joint en demi-lune de 76,15 mm de diamètre intérieur
421-4025: Joint en demi-lune de 76,15 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
416-0107: ANNEAU - REPRISE
416-0107: ANNEAU - REPRISEQuantité: 1
2D-0714: Bague en plastique de diamètre extérieur 133,35 mm
2D-0714: Bague en plastique de diamètre extérieur 133,35 mmQuantité: 1
312-4247: Joint racleur à lèvre double de 73,89 mm de diamètre intérieur
312-4247: Joint racleur à lèvre double de 73,89 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
8C-9161: Anneau en plastique de 76,20 mm de diamètre intérieur
8C-9161: Anneau en plastique de 76,20 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
316-2516: Joint torique de 132,94 mm de diamètre intérieur
316-2516: Joint torique de 132,94 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
312-4248: Joint tampon pour un diamètre de tige de 76,2 mm
312-4248: Joint tampon pour un diamètre de tige de 76,2 mmQuantité: 1
Affichage de 1 à 8 sur 8
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 438-8593

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 438-8593

NIVELEUSE

24M

CHARGEUSE INDUSTRIELLE

IT62G

CHARGEUSE-PELLETEUSE

446D 446B 446

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert