AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin457-2397: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin
457-2397: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
457-2397: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Images du produit
457-2397: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
457-2397: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

170-9847: Joint tampon de 99 mm de diamètre intérieur
170-9847: Joint tampon de 99 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
165-9289: Pression de diamètre d'arbre de 100 mm dans joint à double lèvre
165-9289: Pression de diamètre d'arbre de 100 mm dans joint à double lèvreQuantité: 1
095-1632: Joint torique de 129,60 mm de diamètre interne
095-1632: Joint torique de 129,60 mm de diamètre interneQuantité: 1
216-0005: Joint en U de 98,4 mm de diamètre intérieur
216-0005: Joint en U de 98,4 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
179-9667: Bague en plastique de 131,93 mm de diamètre interne
179-9667: Bague en plastique de 131,93 mm de diamètre interneQuantité: 1
158-9065: Bague plastique de 140 mm de diamètre extérieur
158-9065: Bague plastique de 140 mm de diamètre extérieurQuantité: 2
096-2665: Bague d’appui de 100 mm de diamètre interne
096-2665: Bague d’appui de 100 mm de diamètre interneQuantité: 1
087-5436: Bague d'appui de 1,9 mm d'épaisseur
087-5436: Bague d'appui de 1,9 mm d'épaisseurQuantité: 1
8T-8376: Joint de tête de 136,88 mm de diamètre intérieur
8T-8376: Joint de tête de 136,88 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
495-8209: Joint d'étanchéité en deux parties de 140 mm de diamètre d'alésage
495-8209: Joint d'étanchéité en deux parties de 140 mm de diamètre d'alésageQuantité: 1
Affichage de 1 à 10 sur 10
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 457-2397

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 457-2397

TRACTEUR SUR PNEUS

980K

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert