AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin471-0336: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin
471-0336: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
471-0336: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Images du produit
471-0336: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
471-0336: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

150-5884: Bague en plastique de 121,93 mm de diamètre interne
150-5884: Bague en plastique de 121,93 mm de diamètre interneQuantité: 1
179-9771: Guide de piston de 130 mm de diamètre d'alésage
179-9771: Guide de piston de 130 mm de diamètre d'alésageQuantité: 2
170-9846: Joint de butée en plastique de diamètre d'arbre 95 mm
170-9846: Joint de butée en plastique de diamètre d'arbre 95 mmQuantité: 1
216-0004: Joint en U de 93,4 mm de diamètre
216-0004: Joint en U de 93,4 mm de diamètreQuantité: 1
095-1631: Joint torique de 119,60 mm de diamètre interne
095-1631: Joint torique de 119,60 mm de diamètre interneQuantité: 1
7Y-4633: Bague d'appui de 120,20 mm de diamètre interne
7Y-4633: Bague d'appui de 120,20 mm de diamètre interneQuantité: 1
165-9288: Joint à lèvre de 11 mm de diamètre extérieur
165-9288: Joint à lèvre de 11 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
495-8200: Joint d'étanchéité en deux parties de 130 mm de diamètre d'alésage
495-8200: Joint d'étanchéité en deux parties de 130 mm de diamètre d'alésageQuantité: 1
7Y-4628: Bague d'appui de 95 mm de diamètre interne
7Y-4628: Bague d'appui de 95 mm de diamètre interneQuantité: 1
Affichage de 1 à 9 sur 9
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 471-0336

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 471-0336

TRACTEUR SUR PNEUS

980L 982M 980 980M 982XE 982 980XE

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert